RF veggsender dobbel for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5178 01
5178 01
EAN 4010337123026
PE 1
PS 06
renhvit glans
Bestillingsnr 5178 03
5178 03
EAN 4010337123033
PE 1
PS 06
renhvit silkematt
Bestillingsnr 5178 27
5178 27
EAN 4010337123040
PE 1
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 5178 28
5178 28
EAN 4010337123064
PE 1
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5178 26
5178 26
EAN 4010337123057
PE 1
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 5178 005
5178 005
EAN 4010337123088
PE 1
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 5178 015
5178 015
EAN 4010337123071
PE 1
PS 06
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Veggsenderen kan festes på en vegg ved bruk av skruer, el. den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en monteringsplate.
  • Prosjektering, oppstart og parametrering skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
  • Integrert grensesnitt USB Micro type B kan brukes til lokal programmering og som KNX RF grensesnitt.
  • Batteridrevet apparat.
  • Enheten støtter KNX Secure.

Funksjonen "Kobling"

  • Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).
  • Kort eller lang tastetrykkkommando.

Funksjonen "Dimming"

  • Kommando kan parametreres ved trykk på tasten (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere/mørkere-TOGGLE).

Funksjonen "Persienne"

  • Kommando når tastene trykkes kan parametreres (OPP, NED, TOGGLE).

Funksjonen “verdigiver”

  • 1Byte, 2Byte, 3Byte, 14Byte ASCII.

Funksjon “Farge”

  • Fargestyring RGB/RGBW, veksle mellom 8 fargeverdier.

Funksjonen “scene-underenhet”

  • Sceneoppkalling og lagring mulig, veksle mellom 8 scener.

Funksjonen “Individuell”

  • Ulike funksjonskombinasjoner når du trykker el. slipper knappen.
  • Ved sceneforlengelse: Lagringsfunksjon mulig.

Tekniske data

KNX medium:
RF1.R

Oppstartsmodus:
S-Mode

Nominell spenning:
DC 3 V

Batterier:
1 x CR 2032

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Overføringskapasitet:
maks. 20 mW

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Rekkevidden kan bli redusert når metalldekkrammer brukes.
  • Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.

Leveringsomfang

  • Batterier er inkludert i leveringsomfanget.
  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og limpunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
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
KNX RF veggsender
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5178 ..

PDF, 780 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 283 Kb

Laste


Nedlasting (en)


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 283 Kb

Laste


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5178 ..

PDF, 750 Kb

Laste


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5178 ..

PDF, 1.052 Kb

Laste


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Product database

from ETS5.7.5

Bestillingsnr 5178 ..

ZIP, 242 Kb

Laste


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5178 ..

PDF, 210 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger