Ny

Hotellkortbryter 10 A 250 V~
Lukker 1-polet med N-klemme

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3140 01
3140 01
EAN 4010337042754
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 3140 03
3140 03
EAN 4010337042761
PE 1
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3140 27
3140 27
EAN 4010337042785
PE 1
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3140 28
3140 28
EAN 4010337042792
PE 1
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3140 26
3140 26
EAN 4010337042778
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3140 005
3140 005
EAN 4010337065104
PE 1
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 3140 015
3140 015
EAN 4010337127154
PE 1
PS 11
rustfritt stål (lakkert)
Bestillingsnr 3140 600
3140 600
EAN 4010337045410
PE 1
PS 11
 
Nyhet.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Hotellkortbryteren kan f.eks. ha sikkerhets- eller energisparefunksjoner.
  • Når hotellkortet er tatt ut, blir alt elektrisk utstyr som eventuelt er på, slått av.
  • Først når kortet settes inn igjen, får strømkretsen igjen tilført strøm via trykknappen.
  • Bevegelig opphengt koblingsvippe gir automatisk og presis plassering av vippen i rammen.
  • Rask festing (3,5 omdreininger per festeklo).
  • Enklere klofeste takket være robust skruehodedrift PZ1/slisse/PH.
  • Spenningskontroll fra forsiden mulig.
  • Enhetlig avisoleringslengde (11 mm) for brytere og stikkontakter sikrer raskere og mer effektiv installasjon.
  • Stivt og fleksibelt ledermateriale kan brukes.
  • Lett tilgjengelig løsespak.
  • Bruddsikker termoplastsokkel.
  • LED-belysningselementer kan brukes fra forsiden som standard.
  • Ved 180° rotasjon av belysningselementeter det mulig å bytte mellom kontrollbelysning og kontinuerlig belysning, avhengig av bryteren.

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Flere utførelser på forespørsel.
  • Økt medbringingsvern på grunn av skrubart klemstykke.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke for oversiktsverktøyet for brytere - bestillingsnumerene gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger