Gira G1
Monteringsanvisninger
Monteringsanvisning
Gira G1
Produktdatabase
fra ETS 5.5.4 (fra firmware versjon 2.0.442)
Gira G1
Bruksanvisninger
Bruksanvisning (fastvareversjon 3.3.88 og høyere)
Gira G1 temperaturfølermodul
Bruksanvisninger
Bruksanvisning.
Factory reset on Gira G1 via SD card
Software
The file from the ZIP folder can be used to trigger a factory reset on the Gira G1 (up to firmware version 1.4.65).
Please follow the instructions in the PDF file.
Gira G1
Installation instructions
Installation instructions
Gira G1
Product database
from ETS 5.5.4 (from Firmware 2.0.442)
Gira G1
Technical Documentation
Technical documentation (firmware version 3.2.148 or higher)
Gira G1
Operating instructions
Operating instructions (firmware version 3.3.88 or higher)
Gira G1 firmware update
Software
Universal firmware that contains all supported operating modes.
To perform the update the Gira Project Assistant V 4.7 is required. Please follow the instructions in the enclosed documentation.
Gira G1 temperature sensor module
Operating instructions
Operating instructions
Ved å klikke på “Godta alle” samtykker du til at Gira bruker informasjonskapsler og lignende teknologier og behandler dataene om din bruk av nettstedet for å forbedre dette nettstedet og for å opprette din brukerprofil med det formålet å vise personlig tilpasset reklame. Merk at Gira også deler informasjon om din bruk av nettstedet med partnere for sosiale medier, reklame og analyse.
Du samtykker også til at Gira og tredjepart behandler dataene om din bruk av nettstedet til disse formålene i såkalte usikre tredjeland utenfor EØS, selv om et personvernnivå som er sammenlignbart med lovgivningen i EU ikke er sikret. Det finnes blant annet risiko for at myndighetene i disse landene kan få tilgang til de behandlede opplysningene og at rettighetene til den registrerte er begrenset eller utelukket.
Du kan når som helst endre innstillingene dine ved å klikke på lenken “Innstillinger for informasjonskapsler” som du finner nederst på hver side. Der kan du når som helst trekke tilbake ditt samtykke med fremtidig virkning.