Enkel Bluetooth® veggsender

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2461 01
2461 01
EAN 4010337110712
PE 1
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 2461 03
2461 03
EAN 4010337101598
PE 1
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 2461 28
2461 28
EAN 4010337101611
PE 1
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2461 26
2461 26
EAN 4010337101628
PE 1
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 2461 005
2461 005
EAN 4010337101635
PE 1
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 2461 015
2461 015
EAN 4010337110729
PE 1
PS 02
 

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til Bluetooth® trådløse mottakere fra System 3000 eller fra andre leverandører, for eksempel Casambi.
  • Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
  • Konfigurasjon ved bruk av app eller NFC.

Tekniske data

Radiofrekvens:
2,402 - 2,480 GHz

Trådløs protokoll:
Bluetooth® Low Energy (BLE)

Grensesnitt:
NFC

Rekkevidde
i åpent område:
opptil 75 m
i bygninger:
ca. 10 m

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +65 °C

Luftfuktighet:
0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Dette produktet er ikke egnet for eNet.

Leveringsomfang

  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
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
Bluetooth veggsender
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 252 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Bluetooth wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2461 ..
2462 ..

PDF, 608 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 252 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger