eNet trådløs dimmeaktuator mottar telegrammer for kobling og dimming av forskjellige typer elektrisk last fra eNet trådløs mottaksmodul eller eNet serveren via en dataledning.
Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, elektroniske transformatorer til halogen- eller LED-lamper, dimbare induktive transformatorer til halogen- eller LED-lamper, HV-LED- eller kompaktlysrør.
Egenskaper som beskytter lampen.
Innkoblings- og minimumslysstyrke kan lagres.
Scenedrift.
Statusvisning med LED.
Statustilbakemelding til eNet trådløse sensorer.
Kortslutnings- og overtemperaturvern.
Automatisk eller manuell innstilling av dimmeprosedyren.
Kan stilles inn med eNet server:
Maksimal lysstyrke.
Dimmeprosedyre.
Dimmehastighet.
Etterløpstid.
Inn- el. utkoblingsforsinkelse.
Opp- el. neddimmingsrampe.
Forvarsel om utkobling.
Permanent på, permanent av.
Hotellfunksjon.
Lysregulering.
Tekniske data
Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz
Effekttap:
maks. 4 W
Beredskapsmodus:
maks. 0,3 W
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
20 til 500 W
HV-halogenlamper:
20 til 500 W
viklet transformator:
20 til 500 VA
viklet transformator med LS-LED:
20 til 100 VA
Tronic-trafo:
20 til 500 W
elektronisk transformator med LS-LED:
vanl. 20 til 100 W
LED-lamper:
vanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 100 W
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²
Lengde på dataledningen:
maks. 3 m
Merknader
For drift av denne tavlemonterte apparaten trengs en eNet trådløs mottaksmodul eller en eNet server.
Mål
Delingsenheter (DE):
2
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.