Ny

Gira Eco for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2045 00
2045 00
EAN 4010337128069
PE 1
PS 02
 
Nyhet.

Egenskaper

Egenskaper

  • Integrasjon av fem ladepunkter per apparat i KNX-systemet (fullt prosjekterbar via ETS).
  • Prioritering av et ladepunkt.
  • Dynamisk laststyring (DLM).
  • Statisk laststyring (SLM).
  • Hybriddrift fra forskjellige produsenter.
  • Støtte for utvendig strømmåler (ISKRA, PHOENIX CONTACT, generisk) ved ladepunkter som ikke har innvendig strømmåler.
  • Nettverksvennlig styring.
  • Integrert RS485-adapter.
  • Statusverdier lading: Ladepunkttilstand (status), tilkoblet (status), lading (status), lading fullført (status), avbrudd (setting/status), start/stopp (setting/status), opplåsing (setting).
  • Statusverdi ladestrøm: Nominell (status/setting), faktisk L1-L3, faktisk (status).
  • Statusverdi ytelse: Faktisk L1-L3, faktisk (status).
  • Statusverdi energi: Faktisk L1-L3, faktisk (status).
  • Statusverdier energiforbruk: Siste lading (status), totalt (status).
  • Statusverdier, feil: Feil, siste feil.
  • Statusverdier: Kommunikasjons-ID (EVCCID) (status), intern temperatur ladepunkt (status), temperaturadvarsel, RFID-brikke (status), serienummer, fastvareversjon ladepunkt.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 24 V til 30 V

Inngangseffekt:
2,3 W(DC 24 V ekstern tilførsel)

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

KNX-kommunikasjon:
KNX/TP, S-Mode

KNX medium:
TP1-256

IP-kommunikasjon:
Ethernet 10/100 BaseT

Tilkoblinger:
2 stk. RJ45 (integrert bryter) tilkoblings- og forgreningsklemmer for KNX og 24 V

Merknader

  • KNX Secure.
  • Kan utvides via fastvareoppdateringer.

Mål

Delingsenheter (DE): 2
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
Gira Eco
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2045 00

PDF, 747 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Eco
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2045 00

PDF, 734 Kb

Laste


Gira Eco
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2045 00

PDF, 2.048 Kb

Laste


Gira Eco
Product database

from ETS 5.7.7

Bestillingsnr 2045 00

ZIP, 479 Kb

Laste


Gira Eco
Product information

Compatible charging stations for the Gira Eco

Bestillingsnr 2045 00

PDF, 122 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger