Ny

DALI dreiedimmeinnsats innfelt med integrert strømforsyning

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2027 00
2027 00
EAN 4010337129608
PE 1
PS 02
 
Nyhet. Kan leveres fra 01/2025.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Innstilling av lysstyrke for lamper med DALI-grensesnitt.
  • Justering av fargetemperaturen til lys med DALI Device Type 8 til Tunable White ifølge IEC 62386-209.
  • Dreiebetjeningssted (Input Device) for overordnede DALI-2-styringer.

Produktegenskaper uten programmering

  • DALI-dreiedimmeinnsats innfelt med integrert nettadapter for opptil 26 DALI-deltakere.
  • Parallellkobling av opptil 4 DALI-dreiedimmeinnsatser innfelt med integrert nettadapter, med mulighet for å forsyne opptil 104 DALI-deltakere.
  • Multimaster-evne.
  • LED for apparatlokalisering.
  • DALI-adapter kortslutningssikker.
  • Lagring av grunnleggende lysstyrke og innkoblingslysstyrke.
  • Lagring av fargetemperatur-grenseverdier.

Produktegenskaper gjennom programmering via DALI-2-styrekommandoer

  • Egnet som dreiebetjeningssted (Input Device) for tilkobling til sentrale DALI-2-styringer.
  • Støtter fire DALI-2-instanser for tilpasning til sentral styring.
  • Kan brukes til styring av en DALI-2-gruppe.
  • Syklisk sending av styrekommandoer kan aktiveres på DALI-driftsenheter. Apparatfunksjon er konfigurasjonsavhengig

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50/60 Hz

Inngangseffekt:
maks. 2 W

Nominell spenning DALI:
DC 16 V (vanl.)

Garantert buss-strøm:
52 mA

Tillatte buss-strøm:
maks. 250 mA

Kortslutningsstrøm:
maks. 61 mA

Antall DALI deltakere:
maks. 26

Antall DALI-dreiedimmeinnsatser innfelt med integrert nettadapter som kan parallellkobles:
maks. 4

Fargetemperaturinnstilling:
2000 til 10000 K

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C