Koblingsaktuator, 4-dobbel 16 A med manuell betjening og strømmålling for C-laster, for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 1045 00
4504010
1045 00
4504010
EAN 4010337042266
PE 1
PS 26
 
Tavlemonterte koblingsaktuatorer med integrert busstilkobling. Til kobling av lastgrupper som kan aktiveres uavhengig. Med manuell bryter for omkobling av releet (av/på) parallelt hhv. uten KNX drift. Flerfaset tilkobling. Ingen ekstra spenningsforsyning nødvendig.

Egenskaper

Egenskaper

  • Manuell betjening av releene uavhengig av buss-/koblingsstillingsindikator.
  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Sentral koblingsfunksjon.
  • Samlet tilbakemelding for reduksjon av busslasten.
  • Aktiv eller passiv (objekt kan leses ut) syklisk tilbakemeldingsfunksjon.
  • Tilbakemeldinger kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet.
  • Logisk tilkoblingsfunksjon for hver utgang.
  • Sperrefunksjon kan parametriseres for hver kanal. Alternativ tvangsstillingsfunksjon for hver utgang.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
  • Bruk i lysscener er mulig, maks. åtte interne scener per kanal kan parametreres.
  • Minnefunksjon for lysscener.
  • Driftstimeteller kan aktiveres for hver utgang som fremover-/bakoverteller med grenseverdifunksjon (grenseverdi kan endres via buss).
  • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering med sikkerhetsstilling.
  • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn for hver kanal.
  • Koblingskontaktene til den koblingsaktuatoren, 4-dobbel for C-last er tilpasset spesielt for last med kapasitiv karakter og dermed kortvarig høy innkoblingsstrøm (se tekniske data).
  • Koblingsaktuatoren har en integrert strømregistrering.
  • Det kan utføres strømmåling for hver kanal.
  • Uavhengig kobling av de fire utgangene.
  • Strømregistrering: Måling av laststrømmen for hver kanal.
  • Terskelverdier for lastovervåking (f.eks. melding ved lastbortfall).

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer

Relé
Antall:
4
Kontakt:
à 1 x lukkekontakt potensialfri, bistabil

Slutte- og bryteevne AC 230 V:
16 A / AC1 eller 16 A / AC3

Slutte- og bryteevne AC 400 V:
10 A / AC1 eller 10 A / AC3

Koblingskapasitet
DC:
16 A / 24 V

Maksimal innkoblingsstrøm:
600 A, 150 µs, 300 A, 600 µs

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
3680 W
Kapasitiv last AC 230 V:
16 A, maks. 200 µF
Glødelamper:
3680 W
HV-halogenlamper:
3680 W
viklet transformator:
2000 VA
Tronic-trafo:
2500 W
Lysrør, ukompensert:
3680 VA
Lysrør,duo-kobling:
3680 VA
Lysrør, parallellkompensert:
2500 VA
Kvikksølvdamplamper ukompenserte:
3680 W
Kvikksølvdamppamper parallellkompenserte:
3680 W

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Strømregistrering:
0,25 til 16 A sinus

Strømregistrering:
50/60 Hz

Merknader

  • Montering på DIN-profilskinne.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Bestillingsnr 104500

RFA, 476 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 104500

IFC, 164 Kb

Laste


Koblingsaktuator dobbel/firedobbel/åttedobbel 16 A og firedobbel/åttedobbel 16 A C-laster
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 321 Kb

Laste


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Nedlasting (en)


PSTI Statement of Compliance

Bestillingsnr

PDF, 281 Kb

Laste


Switching actuator 4-/8-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 1045 00
1046 00

PDF, 466 Kb

Laste


Switching actuator, 2-gang/4-gang/8-gang, 16 A and 4-gang/8-gang, 16 A C load
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1004 00
1006 00
1040 00
1045 00
1046 00

PDF, 320 Kb

Laste


switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Product database

Product database from ETS2

Bestillingsnr 1045 00

VD2, 160 Kb

Laste


switching actuator, 4-gang 16 A with manual activation and current measurement for C loads
Product database

Product database from ETS3.0d

Bestillingsnr 1045 00

VD4, 127 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger