Den innfelte RDS-radioen består av en radioinnsats med betjeningsmodul og en høyttalerinnsats med deksel.
Radioinnsatsen er plassert kompakt i en innfelt innsats og kan dermed installeres i én apparatboks.
Høyttaleren kan installeres sammen med radioinnsatsen eller i en egen apparatboks. To høyttalere kan kobles til radioinnsatsen.
Radioen registrerer tilkoblede høyttalere automatisk og veksler mellom stereo- og monoinnstilling.
Displayet til betjeningsmodulen viser sendernavnet, sendefrekvensen og klokkeslettet ved RDS-signal.
Radioen betjenes med de kapasitive knappene på betjeningsmodulen. Det er bare nødvendig å berøre symbolene lett ved betjening.
Den innfelte RDS-radioen har to minneplasser, der én sender kan lagres på hver plass og hentes frem med et trykk på knappene.
Via underenhetinngangen kan radioen for eksempel slås på med en lysbryter eller en bevegelsesmelder sammen med rombelysningen.
Via radioens stereo AUX-inngang kan eksterne lydkilder, f. eks. MP3-spillere, brukes via radioen. For tilkobling av en ekstern lydkilde kreves en RCA audio-innsats. Denne kobles til radioinnsatsens AUX-klemmer.
Innsatsen for dockingstasjonen kobles direkte til stereo-AUX-inngangen for musikkavspilling.
I sovemodus slås radioen automatisk av igjen 30 minutter etter innkobling.
Tekniske data
Frekvensområde:
87,50 til 107,90 MHz
Nominell spenning:
AC 230 V
Tilkobling:
Skruklemmer
Monteringsdybde:
32 mm
Tilkoblingstverrsnitt
Nettilkobling:
2,5 mm²
Høyttaler-/AUX-tilkobling:
1,5 mm²
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C
Merknader
Det kan oppstå forstyrrelser på mottaket hvis ytterligere elektronisk utstyr er montert under et felles deksel.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.