Trykkbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe
Vendebryter, dobbel

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 0128 01
1420059
0128 01
1420059
EAN 4010337128014
PE 1/5
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 0128 03
1420066
0128 03
1420066
EAN 4010337128038
PE 1/5
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 0128 28
1420252
0128 28
1420252
EAN 4010337128281
PE 1/5
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0128 26
1420250
0128 26
1420250
EAN 4010337128267
PE 1/5
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 0128 005
0128 005
EAN 4010337038030
PE 1/5
PS 11
grå matt
Bestillingsnr 0128 015
0128 015
EAN 4010337077176
PE 1/5
PS 11
rustfritt stål
Bestillingsnr 0128 600
0128 600
EAN 4010337021797
PE 1/5
PS 11
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2026.

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
0125 ..:
28 mm
0128 ..:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Avhengig av tilgjengelighet.
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
Startside Gira System 55 Koble og trykke Trykkbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe Vendebryter, dobbel