DALI potensiometer

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2018 00
2018 00
EAN 4010337023449
PE 1
PS 02
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 03/2025.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Kobling og innstilling av lysstyrke for lamper med DALI grensesnitt.
  • For at DALI spenningen skal opprettes, kreves det en DALI spenningsforsyning eller et DALI potensiometer med integrert strømforsyning som oppfyller DALI spesifikasjonene (DIN IEC 60926).
  • Betjening kan skje parallelt fra flere betjeningspunkter. Kommunikasjonen skjer via Broadcast.
  • Permanent lagring av grunn- el. innkoblingslysstyrke.

Tekniske data

Strømforbruk:
maks. 2 mA

Monteringsdybde:
32 mm

Entrådet tilkobling:
maks. 4 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Merknader

  • Ved valg av DALI spenningsforsyning må det alltid tas hensyn til antallet DALI deltakere og DALI potensiometeret (gjelder alltid som 1 deltager).

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

DALI lysstyring
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


DALI-potensiometer, DALI-potensiometer med integrert strømforsyning
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2018 00
2028 00

PDF, 844 Kb

Laste


Nedlasting (en)


DALI potentiometer, DALI potentiometer with integrated power supply unit
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2018 00
2028 00

PDF, 845 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger