Ny

Innsats snorbryter 10 AX 250 V~ utkoblingsbryter 2-polet

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
med festeklør
Bestillingsnr 3542 00
3542 00
EAN 4010337064879
PE 1
PS 01
uten festeklør
Bestillingsnr 3582 00
3582 00
EAN 4010337064893
PE 1
PS 01
 
Nyhet. Kan leveres fra 02/2025.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker


Mer

Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Mer

Kombinasjonsmuligheter, tilkoblingsmuligheter og funksjoner av LED-belysningselementer
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger