Innsats antennestikkontakt (UD2415ST)

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0042 00
0042 00
EAN 4010337042006
PE 1/5
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • 2-veis gjennomgående kontakt i innpluggingsteknologi.
  • IEC-plugg for ultrakortbølger (radio) og DVB-T/T2.
  • IEC-hylse for DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-gjennomgang fra SAT-tilkoblingen til inngangen og toveis sirkulasjon mellom inngang og utgang med likespenningsbrodannelse.
  • Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger.
  • Oppfyller skjermingsklasse A.

Tekniske data

TV-frekvensbånd
Frekvensområde:
5 til 862 MHz
Dekobling:
> 40 dB
Gjennomgangsdemping:
1,2 dB
Demping: R/TV-plugg:
13 dB

SAT-frekvensbånd
Frekvensområde:
950 til 2400 MHz
Dekobling:
> 35 dB
Gjennomgangsdemping:
2 dB
Demping: SAT-plugg:
14 dB

Monteringsdybde:
27 mm

Merknader

  • Egnet for bakke, kabel- og sattellittmottaksanlegg.
  • Kun for skruefeste.
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
Bestillingsnr 004200

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 004200

IFC, 15 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Antenna socket (GEDU 10 / 15 / 20)
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0041 00
0042 00
0927 00

PDF, 158 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger