Ny

Innsats vippe-kontrollbryter 10 AX 250 V~ med oransje LED-belysningselement 230 V~ universal-utkoblingsvendebryter

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
med festeklør
Bestillingsnr 3116 00
3116 00
EAN 4010337038955
PE 10/100
PS 01
uten festeklør
Bestillingsnr 3826 00
3826 00
EAN 4010337039037
PE 10
PS 01
 
Nyhet.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
3116 00:
32 mm
3826 00:
23 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke til artikkelnumrene for oversiktsverktøyet for brytere - gammelt/nytt
Mer

Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Mer

Kombinasjonsmuligheter, tilkoblingsmuligheter og funksjoner av LED-belysningselementer
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsoversikt LED-belysningselementer
Teknisk dokumentasjon

Bestillingsoversikt LED-belysningselementer: Ny brytergenerasjon

Bestillingsnr 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Combination options, connection options and functions
Technical Documentation

LED lighting elements: Combination options, connection options and functions

Bestillingsnr 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 1.488 Kb

Laste


Order directory for LED lighting elements
Technical Documentation

Order directory for LED lighting elements: New generation switches

Bestillingsnr 3791 ..
3792 ..
3793 ..
3794 ..
3795 ..

PDF, 30 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger