Automatisk kobling av lys, avhengig av varmebevegelse og lysstyrke i omgivelsene.
Drift med System 3000 koblings-, dimme-, eller underenhetsinnsats 3-tråds.
Utvidelse av registreringsområdet i kombinasjon med 3-tråders underenhetsinnsats.
Justerbar etterløpstid
Innstillbar lysstyrketerskel.
Følsomhet fastsatt til 75 %.
Ved tilkobling av en System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul eller mekanisk tast på hovedenheten, kan belysningen kobles inn i etterløpstiden, eller dimmes.
Med System 3000 dimmeinnsats
Slå på med sist innstilt lysstyrke eller lagret innkoblingslysstyrke.
Innkoblingslysstyrken kan bare lagres permanent via System 3000 underenhetsinnsats med betjeningsmodul.
Tekniske data
Registreringsvinkel:
180°
Etterløpstid
Kan justeres:
10 s til 30 min
Lysstyrkeverdi
Kan justeres:
ca. 5 til 500 lux
Fast:
Dagmodus
Følsomhet
fast innstilt på:
75 %
Kapslingsgrad
System 55, Gira F100:
IP20
TX_44:
IP44
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forover:
maks. 32 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 19 m
Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +45 °C
Merknader
Registreringsfeltet er innrettet horisontalt og finner eventuelt ingen begrensning ved bruk utendørs. Sørg utendørs derfor for et passende monteringssted, eller sett på bevegelsesdetektormodul påsats 2,20 m.
Leveringsomfang
Deksel som settes på for innskrenkning av registreringsområdet er en del av leveringsomfanget.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.