Dimmeaktuator, enkel 200 W med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Innfelt
Bestillingsnr 5065 00
5065 00
EAN 4010337099260
PE 1/5
PS 06
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Aktuator for kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer medNV-halogen- eller LV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lamper.
  • 3 binærinnganger for tilkobling av konvensjonelle brytere, knapper og bevegelsesdetektorer med potensialfrie kontakter.
  • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
  • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
  • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
  • Effektøkning ved bruk av effektmoduler.
  • Tilkobling av en ekstern temperaturføler på inngang 3 mulig.
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

Dimmeutganger

  • Minimums- og maksimumslysstyrke kan stilles inn.
  • Innkobling på siste lysstyrkeverdi eller fast innstilt innkoblingslysstyrke.
  • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
  • Trappoppgangfunksjon, om ønskelig kan en forvarslingstid og en forvarslingslysstyrke stilles inn.

Binærinnganger

  • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
  • Tilkobling av vippe-trykknapp som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop, garasjeport og døråpner.
  • Tilkobling av bevegelsesdetektorer og tilstedeværelsesmeldere med potensialfrie reléutganger.
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme-, solskjermings- og utluftingsforbrukere.
  • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
  • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
  • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
  • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
  • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.
  • Konfigurerbare koblingsinnganger med mulighet for uavhengig parametrisering.
  • Registrering og justering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 21 til 32 V SELV

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspenning:
4 kV (KNX/EIB-bussledning)

Tilkoblinger
Gira One-buss:
Tilkoblingsklemmer på styreledning
Innganger:
Tilkoblingsklemmer på styreledning
Last:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Innganger
Antall:
3

Inngangstype:
potensialfri

Inngangsforsyningsspenning
Innganger for underenheter:
ca. 5 V

Lengde totalt
Underenhetledning:
maks. 10 m

Maks. tilkoblingseffekt
Glødelamper:
20 til 230 W
HV-halogenlamper:
20 til 230 W
viklet transformator:
20 til 210 VA
Tronic-trafo:
20 til 230 W
viklet transformator med LV-LED:
20 til 100 VA
elektronisk transformator med LV-LED:
vanl. 20 til 200 W
HV-LED-lamper:
vanl. 1 til 200 W

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Strømforbruk:
5 til 18 mA

Merknader

  • Den maksimale tilkoblingseffekten avhenger av den valgte driftsmåten (fasesnitt eller faseavsnitt). Du finner mer informasjon i bruksanvisningen.
  • -15 % effektreduksjon ved innbygging itrevegg eller lettvegg-20 % ved kombinasjon av flere
  • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA)
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
Dimmeaktuator enkel 200 W med binærinngang 3-dobbel for Gira One
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5065 00

PDF, 918 Kb

Laste


Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 47.908 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Dimming actuator 1-gang 200 W with binary input, 3-gang for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5065 00

PDF, 919 Kb

Laste


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 52.532 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger