Ny

Vippebryter 10 AX 250 V~ med vippe, dobbel for indikering av hotellromstatus

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 3104 01
3104 01
EAN 4010337042495
PE 1
PS 01
renhvit glans
Bestillingsnr 3104 03
3104 03
EAN 4010337042501
PE 1
PS 01
renhvit silkematt
Bestillingsnr 3104 27
3104 27
EAN 4010337042525
PE 1
PS 01
antrasitt
Bestillingsnr 3104 28
3104 28
EAN 4010337042532
PE 1
PS 11
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 3104 26
3104 26
EAN 4010337042518
PE 1
PS 11
svart matt
Bestillingsnr 3104 005
3104 005
EAN 4010337069812
PE 1
PS 11
 
Nyhet. Kan leveres fra 08/2024.
Bryterne og vippene i den nye og forrige brytergenerasjonen i System 55 er optisk fullt kompatible med hverandre. Kun teknisk sett kan ikke generasjonene kombineres med hverandre med de nye vippesetet.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Bryter for indikering av hotellromstatus "Do not disturb" og "Make up room".
  • Med sperre mot dobbel innkobling.
  • Elektrisk og mekanisk låst.

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Lenke til artikkelnumrene for oversiktsverktøyet for brytere - gammelt/nytt
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger