RF tastsensor, enkel for KNX
System 55 oppstartsvippe

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 5101 00
4502111
5101 00
4502111
EAN 4010337017240
PE 1
PS 06
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

vippesett enk. TF vippesett enk. vippesett enk. skriv.

Valgfritt tilbehør

RF tastsensorene sender for KNX ut trådløse KNX telegrammer ved knappaktivering ifølge parameterinnstillingen når applikasjonsprogrammet er lastet inn. Dette kan f. eks. være telegrammer for kobling eller tasting, for dimming eller persiennestyring. Det er også mulig å programmere verdigiverfunksjoner (dimmeverdigiver og underenheter for scen).

Egenskaper

Egenskaper

  • Bekreftelsesfunksjon samt sende- og statusvisning via 2-farget LED (rød/grønn) separat for hver trykknapp med 2-trinns indikatorfunksjon.
  • Statusvisning valgfri via separate 1-bit-status-kommunikasjonsobjekter.
  • Sende- og bekreftelsesvisning kan kan kobles ut.
  • Trykknappsensoren kan festes på vegger ved bruk av skruer, eller den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en monteringsplate.
  • Prosjektering, oppstart og parametrering skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
  • Batteridrevet apparat.

Funksjonen "Kobling"

  • Vippe- eller knappfunksjon.
  • Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).

Funksjonen "Dimming"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (lysere - PÅ, mørkere - AV).

Funksjonen "Persienne"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (OPP, NED, SNU).
  • Tid mellom kort- og langtidskommando kan parametreres.

Funksjonene "Verdigiver" og "Sceneforlengelse"

  • Vippefunksjon.
  • Kommando kan parametreres ved å trykke på vippen (venstre og høyre trykknapp) (verdiene 0 til 255, 0 til 100 % eller scenenummer).
  • Ved sceneforlengelse: Lagringsfunksjon mulig.

Tekniske data

KNX medium:
RF1.R

Oppstartsmodus:
S-Mode

Nominell spenning:
DC 3 V

Batterier:
1 x CR 2450N

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Overføringskapasitet:
maks. 20 mW

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Batteri
Type:
CR 2450N
UN-nr.:
3091

Merknader

  • Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.
  • Tastsensoren leveres med en programnøytral oppstartsvippe. Vippesettet som passer til bryterprogrammet må bestilles separat.
  • Rekkevidden kan reduseres ved bruk av vippesett og/eller dekkrammer.

Leveringsomfang

  • Batterier følger med ved levering.

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira KNX RF-system
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 510100

RFA, 380 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 510100

IFC, 44 Kb

Laste


KNX RF tastsensor 1-kanals og 3-kanals
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5101 00
5103 00

PDF, 1.698 Kb

Laste


KNX RF tastsensor 1-kanals, 3-kanals
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS5.

Bestillingsnr 5101 00
5103 00

ZIP, 194 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX RF
Technical Documentation

System documentation

Bestillingsnr

PDF, 7.242 Kb

Laste


KNX RF push button 1-gang and 3-gang
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5101 00
5103 00

PDF, 1.702 Kb

Laste


KNX RF push button 1-gang and 3-gang
Technical Documentation

Technical documentation

Bestillingsnr 5101 00
5103 00

PDF, 9.954 Kb

Laste


KNX RF push button sensor, 1-gang, 3-gang
Product database

Product database from ETS5.

Bestillingsnr 5101 00
5103 00

ZIP, 194 Kb

Laste


KNX RF pushbutton sensor System 55
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5101 00
5103 00

PDF, 184 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger