Rekkeklemmelist, 6-dobbel 230 V~

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2479 00
2479 00
EAN 4010337110187
PE 1
PS 02
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Rekkeklemmelist for kabling for romtermostater og termiske aktuatorer.

Tekniske data

Inngangseffekt:
230 V, 50 VA

Sikring
230 V:
T4AH

Antall
Varmesoner:
6
Romtermostat:
maks. 6
Aktuatorer:
maks. 15

Innkoblingsstrøm
Per aktuator:
maks. 500 mA

Nominell last
Alle drivenheter:
maks. 24 W

Koblingseffekt
Pumpestyring:
2 A / 200 VA induktiv

Tilkoblinger
Pumpestyring:
1
Oppvarming/kjøling omkobling:
1
Eksternt tidsur:
1
Romtermostat:
6
Spenningsforsyning 230 V:
1

Ønsket virkning:
NC

Virkemåte:
Type 1 / type 1.C

Beskyttelsesklasse:
II

Omgivelsesfuktighet:
80 % ikke kondenserende

Omgivelsestemperatur:
0 til +50 °C

Klembart ledningstverrsnitt:
0,2 til 1,5 mm²

Mål i mm

B 326,5 H 90 T 50
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
Terminal strip, 6-gang 230 V
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2479 00

PDF, 1.074 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger