RF veggsender dobbel for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 5178 01
5178 01
EAN 4010337123026
PE 1
PS 06
renhvit glans
Bestillingsnr 5178 03
5178 03
EAN 4010337123033
PE 1
PS 06
renhvit silkematt
Bestillingsnr 5178 27
5178 27
EAN 4010337123040
PE 1
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 5178 28
5178 28
EAN 4010337123064
PE 1
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 5178 26
5178 26
EAN 4010337123057
PE 1
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 5178 005
5178 005
EAN 4010337123088
PE 1
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 5178 015
5178 015
EAN 4010337123071
PE 1
PS 06
 

Egenskaper

Egenskaper

  • Veggsenderen kan festes på en vegg ved bruk av skruer, eller den kan limes på glatte eller transparente overflater ved bruk av en monteringsplate.
  • Prosjektering, oppstart og parametrering skjer via ETS (versjon 5 eller nyere).
  • Integrert grensesnitt USB Micro type B kan brukes til lokal programmering og som KNX RF grensesnitt.
  • Batteridrevet apparat.
  • Enheten støtter KNX Secure.

Funksjonen "Kobling"

  • Kommando når knappene trykkes og slippes kan parametreres (AV, PÅ, SNU, ingen reaksjon).
  • Kort eller lang tastetrykkkommando.

Funksjonen "Dimming"

  • Kommando kan parametreres ved trykk på tasten (lysere-PÅ, mørkere-AV, lysere/mørkere-TOGGLE).

Funksjonen "Persienne"

  • Kommando når tastene trykkes kan parametreres (OPP, NED, TOGGLE).

Funksjonen “verdigiver”

  • 1Byte, 2Byte, 3Byte, 14Byte ASCII.

Funksjon “Farge”

  • Fargestyring RGB/RGBW, veksle mellom 8 fargeverdier.

Funksjonen “scene-underenhet”

  • Sceneoppkalling og lagring mulig, veksle mellom 8 scener.

Funksjonen “Individuell”

  • Ulike funksjonskombinasjoner når du trykker eller slipper knappen.
  • Ved sceneforlengelse: Lagringsfunksjon mulig.

Tekniske data

KNX medium:
RF1.R

Oppstartsmodus:
S-Mode

Nominell spenning:
DC 3 V

Batterier:
1 x CR 2032

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Overføringskapasitet:
maks. 20 mW

Rekkevidde (åpent område):
ca. 100 m

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Rekkevidden kan bli redusert når metalldekkrammer brukes.
  • Batterier er forbruksvarer og må skiftes regelmessig. Følg gjeldende forskrifter for kassering av brukte batterier.

Leveringsomfang

  • Batterier følger med ved levering.
  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og limpunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
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
KNX RF veggsender
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5178 ..

PDF, 780 Kb

Laste


Nedlasting (en)


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5178 ..

PDF, 750 Kb

Laste


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 5178 ..

PDF, 1.052 Kb

Laste


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Product database

from ETS5.7.5

Bestillingsnr 5178 ..

ZIP, 242 Kb

Laste


RF wall transmitter, 2-gang for KNX
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 5178 ..

PDF, 210 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger