Gira One Medium:
Twisted Pair YCYM 2 x 2 x 0,8
Testspenning:
4 kV (KNX/EIB-bussledning)
Nominell spenning:
AC 110 til 230 V, 50/60 Hz
Maks. tilkoblingseffekt (AC 230 V) per kanal
HV-halogenlamper:
20 til 225 W
viklet transformator:
20 til 210 VA
Tronic-transformator:
20 til 225 W
viklet transformator med LV-LED:
20 til 100 VA
elektronisk transformator med LV-LED:
vanl. 20 til 200 W
HV-LED-lamper:
vanl. 1 til 200 W
Kompaktlysrør:
vanl. 20 til 150 W
Gira One-buss:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²