Spenningsforsyning:
via tilkoblingskabel
Tilkobling tilkoblingskabel:
2 x kontaktlist
Opptil 2 kameraer:
via tilkoblingskabel
fra 3. kamera:
via spenningsforsyning for porttelefon
Tilkoblingskabel:
2 x kontaktlist
Bilderegistreringselement:
CCD-sensor 0,85 cm (1/3″)
Åpningsvinkel vidvinkelobjektiv:
150°
Synlig registreringsområde for kameraet:
100°
Område som kan registreres (svingt 20°):
140°
Bildeelementer:
500 (H) x 582 (V)
Horisontal oppløsning:
380 linjer
Omkoblingsgrense fra fargedrift til svart/hvitt-drift:
1 lx
Lysfølsomhet ved svart/hvitt visning:
0,1 lx
Elektronisk blender, lukkertid:
opptil 1/100000 s
Anbefalt monteringshøyde for kamera:
1,50 m
Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +50 °C