Ny

PTS-IP-gateway (2. generasjon)

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
5 lisenser
Bestillingsnr 2621 97
2621 97
EAN 4010337125211
PE 1
PS 10
10 lisenser
Bestillingsnr 2621 98
2621 98
EAN 4010337125228
PE 1
PS 10
20 lisenser
Bestillingsnr 2621 99
2621 99
EAN 4010337125235
PE 1
PS 10
 
Nyhet.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Betjeningsenheter som svarapparater

Gira G1 Power over Ethernet Gira G1 230 V Gira G1 24 V

Egenskaper

Egenskaper

    PTS mobil

    • Integrering av mobile sluttapparater med Android eller iOS operativsystem i Gira porttelefonsystem.
    • "Gira PTS mobil”-appen finner du i appbutikken for iOS og Android.
    • Ved fjerntilgang krypteres kommunikasjonen via den integrerte Secure Data Access-protokollen, som også brukes i Gira S1.

    PTS-Communicator

    • Med programvaren “PTS-communicator” kan vanlige datamaskiner og datamaskinbaserte betjeningsenheter benyttes som svarapparat via nettverkstilkoblingen.
    • PTS-Communicator har alle funksjoner i et videosvarapparat, som f.eks. motta samtaler, slå på belysning (i forbindelse med en koblingsaktuator) eller åpne døren.
    • Tilkobling til Gira HomeServer eller Gira FacilityServer via et programtillegg muliggjør visning i Gira Interface.
    • Via logikkmoduler kan nye bruksmuligheter realiseres, som f.eks. adgangskontroll med Gira Keyless In-produkter.

    Idriftsetting

    • Oppstartsdatamaskinen må ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Edge, Opera, Safari, Chrome).

    Tekniske data

    Spenningsforsyning:
    DC 24 V ± 5 % (via tillegsforsyning)

    Inngangseffekt
    Samtaler:
    5,0 W
    Beredskapsmodus:
    1,6 W

    Tilkoblinger
    Spenningsforsyning:
    2 x skruklemme
    2-trådsbuss OUT:
    2 x skruklemme
    2-trådsbuss IN:
    2 x skruklemme
    Nettverkstilkobling:
    1 x RJ45, 10/100 Mbit

    Støttet oppløsning:
    CIF med standard bildeoppløsning

    Omgivelsestemperatur:
    -5 °C til +50 °C

    Merknader

    • Disse lisensmodellene finnes:
      • 2621 97: 5 PTS-Communicator aktive samtidig
      • 2621 98: 10 PTS-Communicator aktive samtidig
      • 2621 99: 20 PTS-Communicator aktive samtidig
    • Vær oppmerksom på at når det gjelder lisensmodellene, kan PTS-Communicator installeres på så mange terminaler som ønsket. Tallet i lisensmodellen viser kun antallet PTS-communicator-enheter som er registrert samtidig.
    • Ekstra spenningsforsyning for porttelefonsystemet er nødvendig for spenningsforsyningen til PTS-IP-gatewayen.
    • PTS-IP-gateway igangsettes via nett-grensesnitt. For oppstart via nett-grensesnittet må oppstartsdatamaskinen ha en aktuell nettleser (f.eks. Mozilla Firefox, Microsoft Internet Explorer, Opera, Safari eller Chrome).
    • Integrasjon av kommersielt tilgjengelige eksterne IP-kameraer i H.264-standarden (alle profiler).

    Mål

    Delingsenheter (DE): 6

    Flere bilder i mediadatabasen

    I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

    Til mediedatabasen

    Flere lenker


    Mer

    Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og anvendelser innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper: blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
    Mer

    Nedlasting


    Datablad

    PDF

    Laste


    Programvare

    TXT

    Laste


    PTS-Communicator
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning (kopiering)

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 224 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    DCS Communicator
    Operating instructions

    Operating instructions (master copy)

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 252 Kb

    Laste


    DCS IP gateway (2nd generation)
    Operating instructions

    Operating Instructions

    Bestillingsnr 2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 833 Kb

    Laste


    DCS IP gateway 2nd generation
    Software

    Firmware-Update
    Note: The ZIP file must be unpacked before the firmware update.

    Bestillingsnr 2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 113.547 Kb

    Laste


    DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.2)
    Software

    Windows version of the DCS-IP-gateway Finder.

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    EXE, 5.903 Kb

    Laste


    DCS-IP-gateway Finder (V 1.1.3)
    Software

    MAC OS version of the DCS-IP-gateway Finder. Note: The ZIP file must be extracted prior to installation.

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    ZIP, 12.411 Kb

    Laste


    HomeServer transfer parameters for controlling the DCS Communicator
    Operating instructions

    The DCS Communicator PlugIn Client in the Quad Client calls up the file „TKS-Communicator.exe“ via a parameter transfer. The events are controlled via UDP telegrams.

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 53 Kb

    Laste


    Setting up mobile call forwarding
    Operating instructions

    This document describes how to set up mobile call forwarding for a door call using the Gira DCS IP gateway and the "Gira DCS mobile" app.

    Bestillingsnr 2620 97
    2620 98
    2620 99
    2621 97
    2621 98
    2621 99

    PDF, 1.374 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger