CO2-sensor med luftfuktighetsregulator og termostat for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2104 01
2104 01
EAN 4010337084464
PE 1
PS 06
renhvit glans
Bestillingsnr 2104 03
4504095
2104 03
4504095
EAN 4010337084471
PE 1
PS 06
antrasitt
Bestillingsnr 2104 28
2104 28
EAN 4010337084501
PE 1
PS 06
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2104 26
4504096
2104 26
4504096
EAN 4010337084488
PE 1
PS 06
svart matt
Bestillingsnr 2104 005
4505172
2104 005
4505172
EAN 4010337037231
PE 1
PS 06
grå matt
Bestillingsnr 2104 015
2104 015
EAN 4010337083047
PE 1
PS 06
rustfritt stål
Bestillingsnr 2104 600
2104 600
EAN 4010337021506
PE 1
PS 06
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 06/2025.
CO₂-sensor med integrert KNX busstilkobling og to binærinnganger for måling av karbondioksidkonsentrasjon, relativ luftfuktighet og romtemperatur.

Egenskaper

Egenskaper

  • Grenseverdiovervåking for CO2-konsentrasjon og luftfuktighet.
  • Duggpunktalarm for f.eks. kjøletak og vinterhager for å unngå muggdannelse.
  • To binære innganger for tilkobling av potensialfrie kontakter.
  • Logisk port for enkle forbindelsesfunksjoner.

Sensor

  • Maksimalt fire forskjellige grenseverdier kan stilles inn for CO2-føleren.
  • Tilpasses aktuell stedshøyde over havet.
  • Maksimalt to grenseverdier kan stilles inn for fuktighetsføleren.

Regulator

  • 5 driftsmoduser: Komfort-, standby, natt, frost-/varmebeskyttelse og regulatorsperre (f. eks. duggpunktmodus).
  • Varme-/kjølefunksjoner: oppvarming, kjøling, oppvarming og kjøling, grunn- og tilleggsoppvarming, grunn- og tilleggskjøling.
  • Forhåndsinnstilte reguleringsparametere for vanlige radiatorer eller kjøleelementer.
  • Regulatoren kan kobles ut (duggpunktmodus), eller regulatoren eller betjeningen av regulatoren kan sperres.
  • Ventilbeskyttelsesfunksjon (ventilen åpnes i 24-timers syklus).
  • Reguleringsmåter: jevn PI-regulering, koblende PI-regulering (PBM) og koblende 2-punktsregulering (på/av).

Innganger

  • Fri tilordning av funksjonene kobling, dimming, persienne og verdigiver til inngangene.
  • Sperreobjekt for sperring av enkelte innganger.
  • Egenskaper når busspenning igjen foreligger, kan parametreres.
  • Begrensning av telegramfrekvens.
  • Funksjonen kobling: Det finnes to uavhengige koblingsobjekter for hver inngang. De kan aktiveres enkeltvis, kommando ved stigende og synkende flanke kan stilles inn uavhengig (PÅ, AV, SNU, ingen reaksjon).
  • Funksjonen dimming: Ett- og tofeltsbetjening, tiden mellom dimming og inn-/utkobling og lengden på dimmetrinnene kan justeres, telegram-repetisjon og sending av stopptelegram mulig.
  • Funksjonen persienne: Kommando kan stilles inn ved stigende flanke (ingen funksjon, OPP, NED, SNU), betjeningskonseptet kan parametreres, tid mellom kort- og langtidsdrift kan stilles inn, justerbar lamellforskyvningstid.
  • Funksjonen verdigiver og lyssceneforlengelse: Flanke (knapp som lukkekontakt, knapp som åpner, bryter) og verdi ved flanke kan parametreres, verdijustering ved tast mulig for verdigiver ved langt trykk på tasten, lyssceneforlengelse med/uten minnefunksjon.

Tekniske data

KNX medium:
TP1-64

Måleområde
CO2-konsentrasjon:
0 til 2000 ppm
Luftfuktighet:
10 til 95 % rel. luftfuktighet

Ledningslengde innganger:
maks. 5 m

Beskyttelsesklasse:
III

Tilkoblingstverrsnitt
maksimum:
2,5 mm²

Monteringsdybde:
23 mm

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

Merknader

  • CO2-føleren har ingen betjenings- eller visningselementer.
  • Når de eksterne inngangene kobles til, anbefales bruk av en bryterklemmeboks.
  • Ingen separat busstilkobling kreves for bruk av CO2-føleren.
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
CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2104 ..

PDF, 1.114 Kb

Laste


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2104 ..

PDF, 5.976 Kb

Laste


CO2-Sensor with humidity and room temperature controller
Product database

Product database from ETS3.0d, 5.654 KByte.

Bestillingsnr 2104 ..

VD4, 5.654 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger