IEC-kontakten for terrestrisk TV er plassert nederst på venstre side, IEC-hylsen for FM (radio) er plassert nederst på høyre side, og øverst på midten er F-tilkoblingen for satellitt-TV (SAT).
Kanalfilter for terrestrisk fjernsyn og satellittfjernsyn med høy struperate: SAT-signalet filtreres i FM-TV-IEC-tilkoblingene, mens det terrestriske FM/TV-signalet derimot filtreres i satellitt-F-kontakten.
DC-gjennomgang fra SAT-tilkobling til inngangen.
Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger.
Oppfyller skjermingsklasse A.
Tekniske data
UKW-frekvensbånd
Frekvensområde:
87,5 til 108 MHz
Dekobling:
> 10 dB
UKW-frekvensbånd:
4 dB
TV-frekvensbånd
Frekvensområde:
125 til 862 MHz
Dekobling:
> 10 dB
Demping: TV-plugg:
4 dB
SAT-frekvensbånd
Frekvensområde:
950 til 2400 MHz
Dekobling:
> 20 dB
Demping: SAT-plugg:
1,5 dB
Monteringsdybde:
36 mm
Merknader
Kun for skruefeste.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.