Kan justeres:
ca. 5 til 500 lux
Følsomhet:
25, 50, 75, 100 %
System 55, Gira F100:
IP20
Etterløpstid:
ca. 2 min fast
Monteringshøyde opptil 1,10 m
Registreringsområde forover:
maks. 32 m
Rekkevidde på hver side:
maks. 19 m
Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +45 °C