Værstasjon Standard for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2150 04
4502989
2150 04
4502989
EAN 4010337058441
PE 1
PS 06
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 07/2024.

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Værstasjonen Standard brukes til måling og analyse av værdata (vindhastighet, nedbør, skumring, temperatur og lysstyrke).
  • Monteres utvendig på bygninger, fortrinnsvis i takområdet.
  • Temperaturføler for måling av utetemperatur.
  • Vindføler (termisk) for registrering av vindhastighet.
  • Skumringsføler for måling av lysstyrke i skumringsområdet.
  • Tre lysfølere som er 90° forskjøvet registrerer lysstyrken ved dagslys og i solskinn, avhengig av retningen.
  • Regnføler for registrering av nedbør.
  • En innlæringsfunksjon gjør det mulig å bruke en aktuell måleverdi som grenseverdi. Dette kan f.eks. gjøres med et trykk på en ekstern trykkbryter.
  • To grenseverdier med innstillbar hysterese per føler (med unntak av regnføler) kan parametreres.
  • Alle grenseverdiobjekter har en parametrerbar inn- og utkoblingsforsinkelse.
  • Seks logikkporter (AND, AND med retur, OR, eksklusiv OR, NAND, NOR) med inntil fire innganger for eksterne og interne 1bits-verdier.
  • Fire sperreobjekter til sperring av funksjoner eller manuell betjening.
  • Syklisk sending ved verdiendring.

Tekniske data

KNX medium:
TP1-64

Nominell spenning:
AC/DC 24 V SELV

Inngangseffekt:
7 W

Måleområde
Vindhastighet:
0 til 40 m/s
Lysstyrke:
1 til 110 klx
Skumring:
0 til 674 lx
Nedbør:
Ja/nei (binær)

Kapslingsgrad:
IP44

Omgivelsestemperatur:
-20 °C til +55 °C

Merknader

  • Direkte sollys kan påvirke temperaturmålingen.
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
Bestillingsnr 215004

RFA, 444 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 215004

IFC, 69 Kb

Laste


Værstasjon Standard
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d, 173 kB.

Bestillingsnr 2150 04

VD4, 173 Kb

Laste


Værstasjon Standard
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS2, 170 kB.

Bestillingsnr 2150 04

VD2, 170 Kb

Laste


Værstasjon Standard
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2150 04

PDF, 1.482 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Standard weather station
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 2150 04

PDF, 1.484 Kb

Laste


Weather station standard
Product database

Product database from ETS3.0d, 155 kbyte.

Bestillingsnr 2150 04

VD4, 157 Kb

Laste


Weather station standard
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2150 04

PDF, 3.581 Kb

Laste


Weather station standard
Product database

Product database from ETS2, 157 kbyte.

Bestillingsnr 2150 04

VD2, 159 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger