LED-signallys 230 V~ rødt/grønt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 1171 00
1401646
1171 00
1401646
EAN 4010337049289
PE 1
PS 02
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Signallyset kan brukes til enkel signalisering, f.eks. av behandlingsrom, konferanserom eller hotellrom.
  • Hele overflaten til innsatsen på 55 x 55 mm belyses homogent, med rødt på den øvre halvdelen og grønt på den nedre halvdelen.
  • De to halvdelene kan aktiveres separat, f.eks. med en kronevender.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50 Hz

Inngangseffekt:
1,0 W/5,6 VA

Lysstyrke
rød:
0,1 cd
grønn:
0,3 cd

Monteringsdybde:
30 mm

Tilkoblingstverrsnitt
maksimum:
2,5 mm²

Omgivelsestemperatur:
-15 °C til +40 °C

Leveringsomfang

  • To tekstskilt “Do not disturb” / “Make up room” og “Bitte warten” / “Bitte eintreten” medfølger.

Mål i mm

Innsatsflate: B 55 H 55
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
Bestillingsnr 117100

RFA, 568 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 117100

IFC, 28 Kb

Laste


LED-signallys / LED-orienteringslys
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 460 Kb

Laste


Nedlasting (en)


LED signal light / LED orientation light
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 1169 00
1171 00
1171 ..

PDF, 459 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger