Dimmeaktuator enkel for KNX
20 – 500 W/VA

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Tavlemontert
Bestillingsnr 2171 00
4504091
2171 00
4504091
EAN 4010337082200
PE 1
PS 26
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Dimmeaktuator med integrert busstilkobling.
  • Kobling og dimming av glødelamper, HV-halogenlamper, dimbare HV-LED-lamper, dimbare kompaktlysrør, dimbare induktive transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lamper, dimbare elektroniske transformatorer med LV-halogen- eller LV-LED-lamper.
  • Automatisk eller manuelt valg av dimmerprinsippet som passer til lasten.
  • Tomgangs-, kortslutnings- og overtemperatursikker.
  • Manuell aktivering av utgangene uavhengig av buss (også drift på byggeplass er mulig).
  • Den 1-kanals dimmeraktuatoren kan også brukes som hastighetsregulator for turtallsstyring på enfasede elektromotorer.
  • Drift på byggeplasser: Utganger kan betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.

Funksjoner

  • Uavhengig aktivering av dimmerkanalene.
  • Ved drift på byggeplasser kan utgangene betjenes manuelt med bare driftsspenningen, uten busspenning.
  • Sentral koblingsfunksjon for aktivering av alle dimmerkanalene.
  • Forsinkelse for tilbakemeldinger som sender aktivt etter at busspenningen er tilbake.
  • Lasttype kan bestemmes og dimmerprinsippet fastlegges: Universal (med automatisk innmålingsprosess),elektronisk transformator / LV-LED (kapasitiv / faseavsnitt), konvensjonell transformator / LV-LED (induktiv / fasesnitt), HV-LED (fasesnitt) eller HV-LED (faseavsnitt).
  • Tilbakemelding “Kobling” og “Lysstyrkeverdi”.
  • Det dimbare lysstyrkeområdet kan stilles inn.
  • Dimmereaksjon og dimmekarakteristikk kan parametreres.
  • Innkoblingsegenskaper ved relativ dimmekommando kan parametreres.
  • Inn- og utkobling som skåner lampene.
  • Automatisk justering og skalering av det dimbare lysstyrkeområdet ved bruk av universale effektmoduler.
  • Når dimmerkanalen står på "AV" kan dens reaksjon ved mottak av en relativ dimmekommando parametreres (slå av, dimme opp eller ingen reaksjon).
  • Meldingstelegram for kortslutning, overlast og svikt ved last.
  • Tilbakemelding om tilkoblet lasttype.
  • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres for hver utgang.
  • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon).
  • Trappelysfunksjon med forvarselfunksjon ved tidsstyrt reduksjon av belysningen eller aktivering av permanent belysning.
  • Tilkoblingsfunksjon og opptil åtte scener per dimmerkanal er mulig.
  • Driftstimeteller for registrering av innkoblingstiden.
  • Reaksjoner ved svikt i busspenning og gjenopprettelse av busspenning kan stilles inn.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Nominell spenning:
AC 110 til 230 V, 50/60 Hz

Tilkoblingseffekt (AC 230 V)
Glødelamper:
20 til 500 W
HV-halogenlamper:
20 til 500 W
viklet transformator:
20 til 500 VA
Tronic-transformator:
20 til 500 W
viklet transformator med LV-LED:
20 til 100 VA
elektronisk transformator med LV-LED:
vanl. 20 til 100 W
HV-LED-lamper:
vanl. 3 til 100 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 100 W

Tilkoblingseffekt (AC 110 V)
Glødelamper:
20 til 250 W
HV-halogenlamper:
20 til 250 W
viklet transformator:
20 til 250 VA
Tronic-transformator:
20 til 250 W
viklet transformator med LV-LED:
20 til 50 VA
elektronisk transformator med LV-LED:
vanl. 20 til 50 W
HV-LED-lamper:
vanl. 3 til 50 W
Kompaktlysrør:
vanl. 3 til 50 W

Koblingsstrøm motorer:
2,3 A

Tilkoblinger
KNX:
Tilkoblings- og forgreningsklemme
Last:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Merknader

  • Effektøkning ved bruk av Gira effektmoduler.
  • Montering på DIN-profilskinne.
  • VDE-godkjenning iht. EN 60669-1, EN 60669-2-1.

Leveringsomfang

  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål

Delingsenheter (DE): 4
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
Bestillingsnr 217100

IFC, 14 Kb

Laste


Dimmeraktuator 1-, 2-, 4-kanal (I04)
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d.

Bestillingsnr 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 646 Kb

Laste


Dimmeraktuator 1-/2-/4-kanal (I04)
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 875 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 874 Kb

Laste


Dimming actuator 1-/2-/4-gang (I04)
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2171 00
2172 00
2174 00

PDF, 7.811 Kb

Laste


Dimming actuator, 1-, 2-, 4-gang (I04)
Product database

Product database from ETS3.0d.

Bestillingsnr 2171 00
2172 00
2174 00

VD4, 648 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger