Innsats vippe-trykknapp 10 A 250 V~
Lukker 1-polet med sep. meldekontakt

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Lukker 1-polet med sep. meldekontakt
Bestillingsnr 0152 00
0152 00
EAN 4010337152002
PE 10
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Merknader

  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.
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
Bestillingsnr 015200

RFA, 452 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 015200

IFC, 15 Kb

Laste


Lukker 1-polet med sep. meldekontakt
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema innsats vippetast for lukker-funksjon 1-polet med separat meldekontakt

Bestillingsnr 0152 00

PDF, 15 Kb

Laste


Nedlasting (en)


1-pole NO contact with sep. signal contact
Installation instructions

Connection diagram rocker switch insert for NO contact function, 1-pole with separate signal contact

Bestillingsnr 0152 00

PDF, 15 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger