Kobling og innstilling av lysstyrke for lamper med DALI grensesnitt.
For at DALI spenningen skal opprettes, kreves det en DALI spenningsforsyning eller et DALI potensiometer med integrert strømforsyning som oppfyller DALI spesifikasjonene (DIN IEC 60926).
Betjening kan skje parallelt fra flere betjeningspunkter. Kommunikasjonen skjer via Broadcast.
Permanent lagring av grunn- eller innkoblingslysstyrke.
Tekniske data
Strømforbruk:
maks. 2 mA
Monteringsdybde:
32 mm
Entrådet tilkobling:
maks. 4 mm²
Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C
Merknader
Ved valg av DALI spenningsforsyning må det alltid tas hensyn til antallet DALI deltakere og DALI potensiometeret (gjelder alltid som 1 deltager).
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.