Koblingsaktuator, enkel 16 A med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Innfelt
Bestillingsnr 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
PE 1/5
PS 06
 

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Aktuator for kobling av forbrukere.
  • 3 binærinnganger for tilkobling av konvensjonelle brytere, knapper og bevegelsesdetektorer med potensialfrie kontakter.
  • Inngangene brukes til aktivering av Gira One-aktuatorer eller til registrering av statusinformasjon.
  • Tilkobling av en ekstern temperaturføler på inngang 3.
  • Programmering og oppstart med Gira Project Assistant (GPA) fra versjon 5,0.
  • Kryptert dataoverføring mellom Gira One-enhetene.

Koblingsfunksjoner

  • Lukke- eller åpnefunksjon.
  • Innstilling av en inn- eller utkoblingsforsinkelse.
  • Trappoppgangfunksjon, i tillegg kan en forvarslingstid stilles inn.
  • Parametrisering som koblingsfunksjom for eksempel for lys eller stikkontakter, som garasjeportfunksjon eller døråpnerfunksjon, og som koblingskontakt for overføring av varmebehovet til en varmepumpe.
  • Garasjeportfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.
  • Døråpnerfunksjon: Tiden for lukking av releet kan parametriseres.

Binærinnganger

  • Ett- eller tofeltsbetjening kan konfigureres for trykknappen.
  • Tilkobling av impulsbrytere som parametriseres med funksjonen for kobling, dimming, skjerming og utlufting, scenehenting, trappeoppgang (bevegelsesdetektor), etasjeanrop med Gira G1, garasjeport og døråpner.
  • Tilkobling av bevegelsesdetektorer og tilstedeværelsesmeldere med potensialfrie reléutganger.
  • Komfortabel gruppestyring av koblings-, dimme- og utluftingsforbrukere.
  • Koblingskontaktanalyse av vind-, frost-, lysstyrke- eller regnsensorer med potensialfrie relékontakter mulig for å beskytte skjermings- og utluftingsforbrukere mot værpåvirkning.
  • Vinduskontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Hvis et vindu er åpent, fører det til varmedriftsmodusen frostbeskyttelse etter 5 minutter.
  • Dørkontaktforespørsel og visualisering i Smart Home-appen: Når en dør er åpen, kjøres persiennene eller rullegardinene opp og sperres.
  • Forespørsel om omkobling varme/kjøling på en varmepumpe, for å gi mulighet til videresendling av den gjeldende driftsmåten (varme eller kjøling) til varmeregulatoren.
  • Koblingskontaktindikator for visning av en kontakttilstand i Smart Home-appen.
  • Konfigurerbare koblingsinnganger med mulighet for uavhengig parametrisering.
  • Registrering og justering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.

Tekniske data

Nominell spenning:
DC 21 til 32 V SELV

Koblingskapasitet:
AC 250 V, 16 AX

Maksimal innkoblingsstrøm:
800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

Gira One Medium:
Twisted-Pair (TP),YCYM 2 x 2 x 0,8

Testspenning:
4 kV (KNX/EIB-bussledning)

Tilkoblinger
Gira One-buss:
Tilkoblingsklemmer på styreledning
Innganger:
Tilkoblingsklemmer på styreledning
Last:
Skruklemmer

Tilkoblingstverrsnitt:
maks. 4 mm²

Innganger
Antall:
3

Inngangstype:
potensialfri

Inngangsforsyningsspenning
Innganger for underenheter:
ca. 5 V

Lengde totalt
Underenhetledning:
maks. 10 m

Tilkoblingseffekt
Ohmsk last:
2500 W
Kapasitiv last:
16 A, maks. 140 µF
Motorer (persienne eller vifte):
1380 W
Glødelamper:
2300 W
HV-halogenlamper:
2300 W
Lysrør, parallellkompensert:
1160 VA
HV-LED-lamper:
vanl. 400 W
viklet transformator:
1200 VA
Tronic-transformator:
1500 W
Lysrør, ukompensert:
1000 VA
Lysrør,duo-kobling:
2300 VA

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Strømforbruk:
5 til 18 mA

Merknader

  • Oppdateringsmulighet via Gira Project Assistant (GPA).
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
Gira One
ABC-bøker / systemprinsipper

Grunnleggende system

Bestillingsnr

PDF, 47.908 Kb

Laste


Reléaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for Gira One
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 5061 00

PDF, 670 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira One
Guides / system basics

System basics

Bestillingsnr

PDF, 52.532 Kb

Laste


Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for Gira One
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 5061 00

PDF, 670 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger