EnOcean trådløs veggsender enkel
System 55

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2421 01
2421 01
EAN 4010337463825
PE 1
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 2421 03
2421 03
EAN 4010337463832
PE 1
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 2421 28
2421 28
EAN 4010337463856
PE 1
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2421 26
2421 26
EAN 4010337463870
PE 1
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 2421 005
2421 005
EAN 4010337037088
PE 1
PS 02
grå matt
Bestillingsnr 2421 015
2421 015
EAN 4010337084136
PE 1
PS 02
 

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • Trådløs sender for overføring av koblings-, dimme- eller persiennekommandoer til trådløse mottakere i trådløssystemet EnOcean.
  • Apparat uten batteri og uten ekstern spenningsforsyning. Sendeenergi genereres av mekanisk energi ved aktivering av vippen.
  • Kryptert eller ukryptert trådløs overføring mulig.

Tekniske data

Radiofrekvens:
868,3 MHz

Rekkevidde
i åpent område:
opptil 300 m
i bygninger:
ca. 30 m

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +65 °C

Luftfuktighet:
0 til 95 % (ingen kondens)

Merknader

  • Monteres på apparatboks eller på glatte, jevne flater ved bruk av skruer eller lim.
  • Dette produktet er ikke egnet for eNet. Gira EnOcean-sendere er kompatible med aktuatorer fra andre leverandører.

Leveringsomfang

  • Trådløs veggsender, montasjeplate, klebefolie (innsynsvern for glassflater) og klebepunkter for montering på glatte, jevne flater følger med ved levering.
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
EnOcean trådløs veggsender
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2421 ..
2422 ..

PDF, 622 Kb

Laste


Nedlasting (en)


EnOcean wireless wall transmitter
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2421 ..
2422 ..

PDF, 621 Kb

Laste


EnOcean wireless wall transmitter, 1-Gang
Certificates

EC-Declaration of Conformity

Bestillingsnr 2421 ..

PDF, 163 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger