Gira F1

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2049 00
2049 00
EAN 4010337112211
PE 1
PS 25
 
Nyhet. Kan leveres fra 04/2024.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

    KNX funksjonalitet

    • Kobler som KNX Bridge to uavhengige KNX systemer.
    • Toveis KNX kommunikasjon fra KNX IP på KNX TP.
    • 1000 gruppeadresser.
    • Støtter KNX Secure.
    • Kan tilpasse gruppeadresser til KNX systemene (mapping).
    • Oppstart med ETS.
    • To atskilte applikasjoner, som TP-enhet og som IP-enhet.
    • Bruksområder:
      • F.eks. videresending av KNX telegrammer fra en felles værstasjon i en bygning til et privat KNX system i en leilighet.
      • Videresending av meldinger som f.eks. forventet heisvedlikehold, besøk av vinduspusser osv. til leiligheten.
    • Kan også brukes i kommersiell sammenheng, for eksempel på kjøpesentre, eller hvis eldre kontorbygninger med uavhengige KNX-systemer skal kommunisere med hverandre.
    • Fastvareoppdatering skjer via Gira Project Assistant (GPA).

    SIP-funksjonalitet

    • Sikker atskillelse av to nettverk.
    • Beskyttelse mot tilgang til det private nettverket.
    • Bare parametriserte SIP-telegrammer videresendes.
    • Enkel parametrisering via nettsiden for produktet.
    • Støtter SIP og SIPS.

    Tekniske data

    KNX medium:
    TP256

    Nominell spenning:
    DC 24 til 30 V

    Inngangseffekt:
    2 W

    IP-kommunikasjon:
    Ethernet 10/100 BaseT (10/100 Mbits/s)

    Tilkoblinger
    IP:
    2 x kontakter RJ45 (public/private)
    KNX:
    Tilkoblings- og forgreningsklemme

    KNX:
    TP1, S-modus (ETS)

    Omgivelsestemperatur:
    0 °C til + 45 °C

    micro SD-kort:
    ikke støttet

    Merknader

    • Forsyning via ekstern DC 24 V.

    Mål

    Delingsenheter (DE): 2
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
    Gira F1
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 2049 00

    PDF, 993 Kb

    Laste


    Gira F1
    Operating instructions

    Operating instructions

    Bestillingsnr 2049 00

    PDF, 151 Kb

    Laste


    Gira F1
    Product database

    from ETS5.7

    Bestillingsnr 2049 00

    ZIP, 223 Kb

    Laste


    Separate but connected. Security with the Gira F1.
    Brochures

    Bestillingsnr

    PDF, 1.300 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger