LED-belysningselement 230 V~

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
gul, 0,95 mA
Bestillingsnr 0497 07
1404429
0497 07
1404429
EAN 4010337497073
PE 10/50
PS 01
blå, 0,8 mA
Bestillingsnr 0497 08
1404430
0497 08
1404430
EAN 4010337497080
PE 10/50
PS 01
Rød, 0,95 mA
Bestillingsnr 0497 10
1404431
0497 10
1404431
EAN 4010337497103
PE 10/50
PS 01
hvit, 0,7 mA
Bestillingsnr 0497 18
0497 18
EAN 4010337881803
PE 10/50
PS 01
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2026.

Valgfritt tilbehør

Tast-kontrollbryter

tast-kontrollbr. UtVen

Innsatser snorbryter og snor-trykknapp

snorbr. utk.2-p snor-trykk. lukker sMK

Påvegg

snorbr. UtVen
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
Startside Innfelte innsatser, tilbehør Belysningselementer LED-belysningselement 230 V~