Innfelt RDS-radio

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2284 01
2284 01
EAN 4010337889199
PE 1
PS 03
renhvit glans
Bestillingsnr 2284 03
2284 03
EAN 4010337889212
PE 1
PS 03
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2284 26
2284 26
EAN 4010337889236
PE 1
PS 03
svart glass-finish
Bestillingsnr 2284 05
2284 05
EAN 4010337889229
PE 1
PS 03
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2024.
Erstatningsartikkel 2320 ..

Nødvendig tilbehør

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Frekvensområde:
87,50 til 107,90 MHz

Nominell spenning:
AC 230 V

Tilkobling:
Skruklemmer

Monteringsdybde:
32 mm

Tilkoblingstverrsnitt
Nettilkobling:
2,5 mm²
Høyttaler-/AUX-tilkobling:
1,5 mm²

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +50 °C
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
Bestillingsnr 228401

RFA, 568 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 228401

IFC, 28 Kb

Laste


Innfelt RDS-radio
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2280 ..
2284 ..

PDF, 159 Kb

Laste


Nedlasting (en)


RDS flush-mounted radio
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2280 ..
2284 ..

PDF, 160 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger