Trykknapp 10 A 250 V~ med rett vippe og kontrollvindu
Vendebryter 1-polet

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 0120 66
0120 66
EAN 4010337120667
PE 1/5
PS 13
antrasitt
Bestillingsnr 0120 67
0120 67
EAN 4010337120674
PE 1/5
PS 13
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0120 65
0120 65
EAN 4010337120650
PE 1/5
PS 13
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 09/2024. Eller så lenge lageret rekker.

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Merknader

  • Med følbar betjeningsflate.
  • Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugger.
  • Med lodrett vippestilling passer den til trykkbryterne.
  • Kan også kobles til med belysningsmulighet.