LED-orienteringslys 230 V~ hvit

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
hvit
Bestillingsnr 2361 00
2361 00
EAN 4010337084907
PE 1
PS 02
Varmhvit
Bestillingsnr 2364 00
2364 00
EAN 4010337121749
PE 1
PS 02
 

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Egenskaper

Egenskaper

  • LED-orienteringslys til privat bruk og næringsbruk.
  • Orienteringslyset kan f. eks. brukes som belysning i trappeoppganger eller som orienteringshjelp i mørke rom.
  • Lysstyrken kan stilles inn individuelt.
  • En folie som kan merkes med ønsket tekst, kan legges inn i dekselet.
  • Det kan legges inn piktogrammer som symboliserer rom og veier.

Tekniske data

Nominell spenning:
AC 230 V, 50 Hz

Inngangseffekt:
1,7 W/8,5 VA

Lysstyrkeområde:
3 til 100%

Antall LED-lamper:
4

Fargetemperatur
hvit:
ca. 5000 K

Monteringsdybde:
30 mm

Omgivelsestemperatur:
-15 °C til +40 °C

Merknader

  • Profesjonell teksting med Gira tekstservicewww.marking.gira.com.
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
LED-orienteringslys 230 V~
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2361 00
2364 00

PDF, 749 Kb

Laste


Nedlasting (en)


LED orientation light 230 V~
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2361 00
2364 00

PDF, 750 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger