Trykkbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe
Kronevender

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 0125 66
1420831
0125 66
1420831
EAN 4010337125662
PE 1/5
PS 13
antrasitt
Bestillingsnr 0125 67
1420832
0125 67
1420832
EAN 4010337125679
PE 1/5
PS 13
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 0125 65
1420833
0125 65
1420833
EAN 4010337125655
PE 1/5
PS 13
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 12/2026.

Valgfri reservedel

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
0125 ..:
25 mm
0128 ..:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Med følbar betjeningsflate.
  • Tyveribeskyttelse med skrubart klemstykke (tilleggsalternativ). Dermed må ikke dekkrammene festes med plugger.
  • Avhengig av tilgjengelighet.
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
Bestillingsnr 012566

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 012566

IFC, 54 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger
Startside Vannbeskyttet innfelt IP44 Gira TX_44 Koble og trykke Trykkbryter 10 AX 250 V~ med dobbel vippe Kronevender