Innsats antennestikkontakt (UE2400ST)

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0046 00
0046 00
EAN 4010337046004
PE 1/5
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Dobbel radialledningskontakt i innpluggingsteknologi.
  • IEC-plugg for ultrakortbølger (radio) og DVB-T/T2.
  • IEC-hylse for DVB-S/S2 (SAT).
  • DC-gjennomgang fra SAT-tilkobling til inngangen.
  • Senterlederen kobles enkelt til ved å trykke, uten behov for skruer. Senterleder kan dermed løses flere ganger.
  • Oppfyller skjermingsklasse A.

Tekniske data

TV-frekvensbånd
Frekvensområde:
5 til 862 MHz
Dekobling:
> 10 dB
Demping: R/TV-plugg:
4 dB

SAT-frekvensbånd
Frekvensområde:
950 til 2400 MHz
Dekobling:
> 20 dB
Demping: SAT-plugg:
5 dB

Monteringsdybde:
27 mm

Merknader

  • Til bruk i enkeltantenneanlegg og felles antenneanlegg, kabel- og satellittfordelingsanlegg for flere brukere på frakoblede stikkledninger.
  • Kun for skruefeste.
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
Bestillingsnr 004600

RFA, 436 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 004600

IFC, 15 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger