Koblingsaktuator, enkel 16 A med binærinngang, 3-dobbel for Gira One og KNX

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Innfelt
Bestillingsnr 5061 00
5061 00
EAN 4010337099284
PE 1/5
PS 06
 
Erstatter1059 00

Alternative description

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

    Innganger

    • Inngangene 1 og 2 virker internt på reléutgangen eller separat på KNX, avhengig av ETS-parametriseringen i applikasjonen for brytere, trykknapper eller kontakter. Inngang 3 virker alltid på KNX.
    • Funksjoner for inngangene ved virkning på KNX (kobling, dimming, persienne, verdigivere, sceneunderenhet, 2-kanals betjening, regulatorunderenhet, ingen funksjon).
    • Kobling: Kommando ved lukking og åpning av kontakten kan stilles inn (ingen reaksjon, PÅ, AV, SNU).
    • Dimming: Dimming av lysstyrke og/eller fargetemperatur. Kommando ved lukking av kontakten, tid mellom kobling og dimming, dimming i forskjellige trinn, telegramrepetisjon ved langt signal på inngangen og sending av et stopptelegram ved slutt på dimmeprosessen kan konfigureres.
    • Persienne: Kommando ved lukking av kontakten og betjeningskonsept kan parametriseres. Tid for kort og langt signal på inngangen log lamelljustering kan tilpasses.
    • Verdigivere: Virkemåte som 1 byte-, 2 byte-, 3 byte- eller 6 byte-verdigiver inkl. fargetemperatur- og fargeverdigiver mulig. Verdier som kan konfigureres individuelt. Om ønskelig er en verdijustering ved langt signal på inngangen (ikke for 6 byte-verdigiver) mulig.
    • Sceneunderenhet: Virkemåten (med eller uten minnefunksjon) og scenenummeret kan stilles inn.
    • 2-kanals betjening: Når kontakten lukkes på inngangen, kan inntil to telegrammer sendes ut på KNX. Betjeningskonseptet kan stilles inn (bare kanal 1 eller kanal 2 / begge kanalene). Virkemåten til kanalene (1 bit-, 1 byte-, 2 byte-, 3 byte-, 6 byte-) kan konfigureres separat.
    • Regulatorunderenhet: Skifte av virkemåte (skifte av driftsmodus, tvungent skifte av driftsmodus, tilstedeværelsesfunksjon og endring av innstillingsverdi) kan konfigureres.
    • Sperring av alle eller enkelte utganger via 1 bit-objekt mulig. Sperreobjektets polaritet, egenskapene ved begynnelse og slutt på sperringen og egenskaper under en aktiv sperring kan stilles inn.

    Logikkfunksjoner

    • Apparatet har 8 interne logiske funksjoner.
    • Logisk port (OG, ELLER, eksklusivt OG, eksklusivt ELLER, hver med opptil 4 innganger).
    • 1-bit-til-1-byte-omformer med inngangsfilter, sperreobjekt og angivelse av utgangsverdiene.
    • Sperreelement med filter- og tidsfunksjoner og sperreobjekt.
    • Komparator for verdier med 9 forskjellige inngangsdataformater og mange sammenligningsoperasjoner.
    • Grenseverdibryter med hysterese med øvre og nedre terskelverdi ved 9 forskjellige inngangsdataformater. Inkl. angivelse av 1-bit-utgangsverdiene.
    • De logiske funksjonene har egne KNX kommunikasjonsobjekter og kan behandle telegrammer fra aktuatoren eller andre bussenheter.
    • Kobling av elektriske forbrukere via en relékontakt.
    • Apparatet har tre innganger med ett felles referansepotensial.
    • Innlesing av koblingstilstandene til installasjonsbrytere eller -trykknapper og andre potensialfrie kontakter på inngang 1 til 3.
    • Analyse av kondens- og lekkasjesensor (se tilbehør) på inngang 1 til 3.
    • Registrering av temperaturverdier via fjernfølere (se tilbehør) på inngang 3.
    • Opptil 8 uavhengige logiske funksjoner for implementering av enkle eller komplekse logiske operasjoner.
    • Tilbakemeldingene eller statusmeldingene som sendes aktivt kan forsinkes etter at busspenningen er gjenopprettet eller etter en ETS-programmering.
    • Bistabilt relé.

    Koblingsfunksjoner

    • Lukke- eller åpnefunksjon.
    • Sentral koblingsfunksjon via opptil 6 koblingsobjekter (PÅ, AV, permanent PÅ, permanent AV).
    • Tilbakemelding kobling: Aktiv eller passiv tilbakemeldingsfunksjon.
    • Reaksjoner ved svikt på og gjenopprettelse av busspenningen og etter en ETS-programmering kan stilles inn.
    • Logisk tilkoblingsfunksjon.
    • Sperrefunksjon eller tvangsstillingsfunksjon kan parametreres.
    • Utvidet sperrefunksjon med kvitteringsmulighet.
    • Tidsfunksjoner (inn-/utkoblingsforsinkelse, trappelysfunksjon – også med forvarselfunksjon).
    • Mulighet til integrering i lysscener: Opptil 64 interne scener kan parametriseres.
    • Sceneminnefunksjon: Visuell tilbakemelding i tillegg.
    • Utvidet scenehenting (veksling av scener).
    • Driftstimeteller kan aktiveres.
    • Inngangsovervåking for syklisk oppdatering av koble-objektet med sikkerhetsstilling.

    Tekniske data

    KNX medium:
    TP256

    Tilkoblinger
    KNX:
    Tilkoblingsklemmer på styreledning
    Innganger:
    Tilkoblingsklemmer på styreledning
    Last:
    Skruklemmer

    Tilkoblingstverrsnitt:
    maks. 4 mm²

    Innganger
    Antall:
    3

    Inngangstype:
    potensialfri

    Inngangsforsyningsspenning
    Innganger for underenheter:
    ca. 5 V

    Lengde totalt
    Underenhetledning:
    maks. 10 m

    Omgivelsestemperatur:
    -5 °C til +45 °C

    Nominell spenning
    KNX:
    DC 21 til 32 V SELV

    Koblingskapasitet:
    AC 250 V, 16 AX

    Maksimal innkoblingsstrøm:
    800 A (200 µs), 165 A (20 ms)

    Tilkoblingseffekt
    Ohmsk last:
    2500 W
    Kapasitiv last:
    16 A, maks. 140 µF
    Motorer (persienne eller vifte):
    1380 W
    Glødelamper:
    2300 W
    HV-halogenlamper:
    2300 W
    HV-LED-lamper:
    vanl. 400 W
    viklet transformator:
    1200 VA
    Tronic-trafo:
    1500 W
    Lysrør, ukompensert:
    1000 VA
    Lysrør,duo-kobling:
    2300 VA
    Lysrør, parallellkompensert:
    1160 VA

    Merknader

    • KNX Data Secure-kompatibel.
    • Rask nedlasting av applikasjonen (Long Frame Support).

    Leveringsomfang

    • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

    Mål i mm

    B x H x D: 48 50 28
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
    Reléaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for KNX
    Bruksanvisninger

    Bruksanvisning.

    Bestillingsnr 5061 00

    PDF, 661 Kb

    Laste


    Reléaktuator enkel 16 A med binærinngang 3-dobbel for KNX
    Produktdatabase

    Produktdatabase fra ETS5.7.3

    Bestillingsnr 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Laste


    Nedlasting (en)


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Operating instructions

    Operating instructions.

    Bestillingsnr 5061 00

    PDF, 663 Kb

    Laste


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Technical Documentation

    Technical documentation.

    Bestillingsnr 5061 00

    PDF, 3.532 Kb

    Laste


    Switching actuator, 1-gang 16 A with binary input, 3-gang for KNX
    Product database

    from ETS5.7.3

    Bestillingsnr 5061 00

    ZIP, 1.725 Kb

    Laste


    Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger