Med dette bryterdekselet med adapterramme (55 x55 mm) og dekkramme (enkel til 4-dobbel) kan tilkoblinger fra System 55 integreres i bryterprogrammet TX_44.
For f.eks. tilkoblinger i System 55.
Merknader
Ikke egnet for installasjon i fuktige rom, ettersom beskyttelsesklassen er IP20.
Med adapterrammen med kvadratisk utsparing (50 x 50 mm) kan også eksterne apparater integreres.
En produktprøve anbefales sterkt.
Flere bilder i mediadatabasen
I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.