System 106 boks plan
4-dobbel

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
4-dobbel
Bestillingsnr 5514 00
5514 00
EAN 4010337102144
PE 1
PS 20
 

Nødvendig tilbehør

For System 106 boks plan, enkel, en av de følgende artiklene:
System 106 innbyggingsboks plan

dørstasjonmod. dørstasjonmod. oppstartsknapp For System 106-boks plan, dobbel til 5-dobbel, velg blant følgende artikler:
talemod. anropsknappmod. enk. anropsknappmod. dob. anropsknappmod. 3-d anropsknappmod. 4-d anropsknappmod. 4-d oppstartsknapper kameramod. visningsmod. (DIN 18040) infomod. blindmod. mont.box plan enk.

Valgfri reservedel

Uavhengig av byggefremdriften kan boksene monteres allerede i råbygget.
Boks tilgjengelig i en antrasitt lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid.

Egenskaper

Egenskaper

  • Vertikal og horisontal montering muliggjør optimal tilpasning til monteringsstedet.
  • Egnet for bruk i fasademodul.
  • Huset kan monteres så snart fasaden er ferdig.

Merknader

  • System 106 boks plan, enkel kun for bruk med dørstasjonsmodul og System 106 Keyless In komponenter.
  • For bruk med system 106 plan innbyggingsboks der frontplaten foreligger på monteringsstedet (postkasse, dørsideinnbygging e.l.).

Leveringsomfang

  • Flatkabel, 10-polet og avslutningsimpedanser er inkludert i leveransen (unntak: System 106-boks innfelt 1-kanals).

Mål i mm

Hus enkelt: 106,5 106,5 23,35
Hus dobbelt: 106,5 213,0 25,35
Hus 3-dobbelt: 106,5 319,5 25,35
Hus 4-dobbelt: 106,5 426,0 25,35
2 x 2-kanals: 213,0 213,0 25,35
Hus 5-dobbelt: 106,5 532,5 25,35
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
System 106 flush-mounted housing1-gang to 5-gang
Installation instructions

Installation instructions

Bestillingsnr 5511 00
5512 00
5513 00
5514 00
5515 00
5518 00

PDF, 2.405 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger