System 106 kameramodul

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
glass svart
Bestillingsnr 5561 000
6300043
5561 000
6300043
EAN 4010337022497
PE 1
PS 10
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
Påveggboks dobbel til 5-dobbel

dørstasjonmod. dørstasjonmod. oppstartsknapp talemod. En av de følgende artiklene:
PV-boks dob. PV-boks 3-d PV-boks 4-d PV-boks 2x dob. PV-boks 5-d

Boks plan, dobbel til 5-dobbel

boks plan dob. boks plan 3-d

Valgfritt tilbehør

Valgfri reservedel

Gira System 106 er et installasjonssystem av ekte metall i puristisk og elegant design uten ramme, basert på et standardmål på 106,5 x 106,5 mm. Med den modulære dørstasjonen i Gira System 106 starter gjestfriheten allerede utenfor husdøra. Fra anropsknapp-, tale- og kameramodul og til info- og blindmodul fremstår alle funksjonene i et harmonisk helhetsbilde. I mørket sørger anropsknappene bakgrunnsbelyst for god lesbarhet og en tiltalende fremtoning.

Kan tilpasses individuelt med modulær oppbygging
System 106 kan brukes i en- og flerfamiliehus, men også i kontorbygg, industribygninger og hoteller. Den modulære oppbyggingen gjør det mulig å tilpasse systemet individuelt til det aktuelle behovet med hensyn til størrelse, design og funksjonalitet. Utvidelser og endringer er til enhver tid mulig ved hjelp av utskiftning av moduler.
Selv en ren frontveksel er mulig med systemet. Slik kan anleggets utseende endres også i etterkant fra f.eks. hvit til en overflate i rustfritt stål uten å måtte bytte ut elektronikkenhetene.

Kvalitetsmaterialer
Modulene fås uten rammer med design-fronter av ekte materialer i to varianter av børstet rustfritt stål (V2A og V4A), eloksert aluminium C-0 og en hvit (RAL 9016) lakkert metallegering: robuste materialer som sørger for en lang levetid. Kamera- og indikatormodul (DIN 18040) har et deksel av svart glass.

Enkel installasjon og trinnvis montering
Systemet kan installeres i ulike trinn parallelt med fremdriften i byggingen. Slik er det mulig å montere bare den nederste delen av påveggboksen ved et råbygg; ledninger og moduler kan så tilføyes når de trengs.

Individuelle merkemuligheter
Anropsknapp- og infomoduler kan merkes individuelt med laser via Gira merketjeneste.

Egenskaper

Egenskaper

  • Bak den utskiftbare svarte glasskiven gjemmer det seg et førsteklasses kamera med høy lysfølsomhet. Takket være en registreringsvinkel på 100° er brukeren alltid informert om det som skjer foran husdøren.

Tekniske data

Spenningsforsyning
System:
via flatkabel, 10-polet
opptil 2 kameramoduler:
via styreenhet video
fra 3. kameramodul:
ekstra via spenningsforsyning for porttelefon DC 24 V 300 mA

Inngangseffekt
Maks.:
2,7 W (kamera aktivt i nattmodus)
Standbymodus:
80 mW

Tilkoblinger
System (flatkabel, 10-polet):
2 x kontaktlist
Video (analog):
1 x kontaktlist

Kamerasensor
Type:
CMOS 1/3″
Oppløsning:
2 MP

Synlig registreringsområde:
100°

Fremstilt registreringsområde (på skjermen)
Skruknapp i posisjon 9:
100°
ved normal 4:3-gjengivelse:
85°

Fargesystem:
PAL

Oppløsning videosignal:
Analog-CVBS, 50Hz/625 linjer

Omkoblingsgrense dag- til nattmodus:
1 lx

Lysfølsomhet ved svart/hvitt-modus:
0,1 lx

Elektronisk blender, lukkertid:
opptil 1/60 000 s

Anbefalt monteringshøyde:
1,50 m

Omgivelsestemperatur:
-25 °C til +70 °C

Kapslingsgrad:
IP54

Mål i mm

B 106,5 H 106,5 T 28,7

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Modulær og fleksibel porttelefon
Se hvem som står utenfor døren – med Gira System 106. Edel og puristisk design, robuste materialer og høymoderne teknologi i kompakt konstruksjon sørger for komfort, sikkerhet og en elegant fremtoning ved døren. Det modulære systemet gjør konfigureringen meget fleksibel, og systemet kan når som helst tilpasses eller utvides. Systemet kan enkelt monteres på veggen og egner seg like godt for nybygg som for etterinstallasjon. Gira System 106 er kompatibelt med samtlige Gira svarapparater og porttelefonsystemer fra Gira.
Mer


Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 5561000

RFA, 384 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 5561000

IFC, 12 Kb

Laste


System 106 kameramodul
Bruksanvisninger

Bruksanvisning

Bestillingsnr 5561 000

PDF, 358 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Gira Door communication system
Guides / system basics

Basics, planning examples
Door communication system
Order no. 1736 90

Bestillingsnr

PDF, 5.563 Kb

Laste


System 106 camera module
Operating instructions

Operating instructions

Bestillingsnr 5561 000

PDF, 358 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger