Innsats Modular Jack RJ45 kat. 6A 10 Gbit-Ethernet
Kobling

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit glans
Bestillingsnr 5695 03
6944237
5695 03
6944237
EAN 4010337463337
PE 1/5
PS 01
svart matt
Bestillingsnr 5695 10
6944290
5695 10
6944290
EAN 4010337463344
PE 1/5
PS 01
 

Nødvendig tilbehør

En av de følgende artiklene:
 

Monteringsramme monteringsramme KL

Egenskaper

Tekniske data

Monteringsdybde
Kobling:
min. 24 mm

Merknader

  • Kun for skruefeste.
  • OBS! Husk monteringsplass for støpsel og bøyeradier.
  • Ta hensyn til følgende ved bruk med koblinger: Ikke egnet for kanalinstallasjon og standard apparatboks. Tilkobling med vinkelstøpsler anbefales.
  • Når disse pluggforbindelsene brukes, gjelder en effektbegrensning for tilkoblede enheter på 15 watt.
  • Anbefalt installasjon:
    Kaiser Elektronic-bokser
    Innfelt montering: Kaiser-bestillingsnr.:1068-02
    Montering i hulvegg: Kaiser-bestillingsnr.:9062-94
    Installasjon i betong: Kaiser-bestillingsnr.:1268-40