Sensotec uten fjernkontroll

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
kremhvit glans
Bestillingsnr 2376 01
2376 01
EAN 4010337014478
PE 1
PS 02
renhvit glans
Bestillingsnr 2376 03
1400789
2376 03
1400789
EAN 4010337014485
PE 1
PS 02
antrasitt
Bestillingsnr 2376 28
1400785
2376 28
1400785
EAN 4010337014515
PE 1
PS 02
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 2376 26
1400784
2376 26
1400784
EAN 4010337014492
PE 1
PS 02
svart matt
Bestillingsnr 2376 005
1400786
2376 005
1400786
EAN 4010337037736
PE 1
PS 02
 

Valgfritt tilbehør

I registreringen brukes dopplereffekten, som i hastighetsmålingen i veitrafikk. Bevegelsesdetekteringen kan også skje gjennom ikke-skjermende materialer. Dermed kan f.eks. toalettanlegg dekkes med én Sensotec.

Egenskaper

Egenskaper

  • Berøringsfri kobling hindrer tilsmussing. Dermed utelukkes kontaminering av virus og bakterier fra brukere.
  • Registreringen i nær- og fjernfeltet avhenger av refleksjonsflaten, hastigheten og objekttypen (person, dyr, gjenstand osv.).
  • Metallrammer påvirker registreringsområdet.
  • Utvidelse av registreringsområdet ved hjelp av underenheter.
  • Slave-betjening med vippeknapp.
  • Krever IR-fjernkontroll for igangkjøring og innstilling av forskjellige funksjoner.
  • Individuell lysstyrkeverdi og etterløpstid (Teach-funksjon) er mulig.
  • Følsomheten til fjernregistreringen kan justeres.
  • Monteres i dyp apparatboks.
  • Oppfyller kravene i direktivet VDI / VDE 6008 ark 3.
  • Sensotec er en aktiv bevegelsesdetektor. Den registrerer bevegelser i registreringsområdet uavhengig av temperatur, og slår på rombelysningen med dimming, avhengig av omgivelseslysstyrken.
  • Bevegelse i nærfeltet kobler inn rombelysningen uten dimming.
  • Innkoblingslysstyrken til rombelysningen ved fjernregistrering kan stilles inn.

Tekniske data

Spenningsforsyning:
AC 230/240 V~

Nettfrekvens:
50/60 Hz

Omgivelsestemperatur:
0 °C til 50 °C

Monteringshøyde:
1,10 m

Registreringsområde forover
Nærfelt:
ca. 5 cm
Fjernfelt:
ca. 6 m

Rekkevidde på hver side
Fjernfelt:
ca. 2 m

Lysstyrke:
10 til 1000 lx

Etterløpstid:
1 s til 60 min

Tilkobling skruklemmer
entråds:
1,5 til 2,5 mm²
fintrådet med trådendehylse:
1,5 til 2,5 mm²

Tilkoblingseffekt
Glødelamper:
4 til 300 W
HV-halogenlamper:
4 til 300 W
LED-lamper:
vanl. 4 til 60 W

Monteringsdybde:
33 mm

Merknader

  • For oppstart og innstilling av forskjellige funksjoner er det påkrevd med en IR-fjernkontroll.
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
Sensotec
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2366 ..
2376 ..

PDF, 1.885 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Sensotec
Operating instructions

Operating manual.

Bestillingsnr 2366 ..
2376 ..

PDF, 1.360 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger