Tilstedeværelsesmelder Standard for KNX

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 2105 02
2105 02
EAN 4010337084570
PE 1
PS 06
 

Valgfritt tilbehør

Tilstedeværelsesmelder for tilstedeværelsesovervåking (driftsmodus: tilstedeværelsesmelder), bevegelsesregistrering (driftsmodus: takovervåking) eller overvåking i form av varslingstelegrammer (driftsmodus: melder) innendørs.

Egenskaper

Egenskaper

  • Innfelt apparat med integrert KNX busstilkobling.
  • Programmerings-LED/programmeringsknapp synlig/tilgjengelig etter at pynteringen er tatt av i montert tilstand.
  • PIR-sensorer: tre sensorer (kryssede lysstråler), integrert lysstyrkesensor.
  • Innstiller for manuell korrigering av følsomheten.
  • Følsomheten kan konfigureres.
  • Følsomhetsinnstilleren på apparatet kan deaktiveres via programvaren.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • En funksjonsblokk kan konfigureres.
  • Visning av bevegelsesregistreringen (permanent eller bare ved gåtest).
  • Innstillbar driftsmåte: takovervåking, tilstedeværelsesmelder, melder.
  • enkeltapparat, master, slave kan stilles inn.
  • Driftsmåte ved enkeltapparat/master: automatisk, halvautomatisk (manuelt PÅ / automatisk AV hhv. automatisk PÅ / manuelt AV).
  • To utganger (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesmelder).
  • Utgang (ved funksjon: takovervåking, tilstedeværelsesmelder): kobling, trappeoppgangfunksjon, kobling med tvangsstilling, dimmeverdigiver, lyssceneforlengelse, temperaturverdigiver, lysstyrkeverdigiver, temperaturdriftsmodus.
  • Skumringstrinn kan stilles inn via eksternt kommunikasjonsobjekt eller via innlæring.
  • Ekstra sendeforsinkelse via eksternt kommunikasjonsobjekt.
  • Adaptiv utkoblingsforsinkelse (selvprogrammerende ekstra sendeforsinkelse).
  • Korttids-tilstedeværelsesfunksjon.
  • Tilbakemelding for skumringstrinn.
  • Sperrefunksjon.
  • Manuell betjening via tastsensor (separat kommunikasjonsobjekt).
  • Utkoblingslysstyrke (ved tilstedeværelsesmelder) via innlæring.
  • Måling av tid etter siste bevegelse.

Tekniske data

KNX medium:
TP256

Monteringshøyde:
2,20 m til 5 m

Registreringsvinkel:
360°

Monteringshøyde 3 m
Registreringsområde:
Ø ca. 20 m

Lysstyrkesensor
Måleområde:
0 til 2000 Lux
Registreringsområde:
Ø 2 m

Omgivelsestemperatur:
-5 °C til +45 °C

Relativ luftfuktighet:
5 til 93 % (ingen kondens)

Beskyttelsesklasse:
III

Monteringsdybde:
20 mm

Merknader

  • Tilstedeværelsesmelderen er ikke egnet for alarmmeldinger i alarmanlegg som samsvarer med VdS.
  • Takmontering i apparatboks eller påveggboks på faste tak.

Leveringsomfang

  • Et deksel som settes på for begrensning av registreringsfeltet følger med ved levering.
  • Tilkoblings- og forgreningsklemme for KNX er inkludert.

Mål i mm

Ø 103 H 50

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og anvendelser innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper: blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


KNX tilstedeværelsesmelder Standard
Produktdatabase

Produktdatabase fra ETS3.0d, 133 kB.

Bestillingsnr 2105 ..

ZIP, 265 Kb

Laste


KNX Tilstedeværelsesmelder Standard, Komfort
Bruksanvisninger

Bruksanvisning.

Bestillingsnr 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.050 Kb

Laste


Nedlasting (en)


KNX presence detector Standard
Technical Documentation

Technical documentation.

Bestillingsnr 2105 ..

PDF, 5.739 Kb

Laste


KNX presence detector Standard
Product database

Product database from ETS3.0d, 133 KByte.

Bestillingsnr 2105 ..

ZIP, 269 Kb

Laste


KNX Presence detector Standard, Comfort
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2105 ..
2106 ..

PDF, 2.053 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger