Adapterramme (55 x 55 mm) på pluggbart deksel (IP20)

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
renhvit
Bestillingsnr 1163 66
1163 66
EAN 4010337163664
PE 1/5
PS 13
antrasitt
Bestillingsnr 1163 67
1163 67
EAN 4010337163671
PE 1/5
PS 13
aluminiumsfarget
Bestillingsnr 1163 65
1163 65
EAN 4010337163657
PE 1/5
PS 13
 

Valgfritt tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Med dette bryterdekselet med adapterramme (55 x55 mm) og dekkramme (enkel til 4-dobbel) kan tilkoblinger fra System 55 integreres i bryterprogrammet TX_44.
  • For f.eks. tilkoblinger i System 55.

Merknader

  • Ikke egnet for våtromsinstallasjon, ettersom kapslingsgrad er IP20.
  • Med adapterrammen med kvadratisk utsparing (50 x 50 mm) kan også eksterne apparater integreres.
  • En produktprøve anbefales sterkt.