Gira FacilityServer

Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 2075 00
4504025
2075 00
4504025
EAN 4010337051817
PE 1
PS 05
 

Nødvendig tilbehør

Gateway for KNX installasjon, spesielt tilpasset høye krav i næringsbygg. Med Gira FacilityServer kan anlegg og bygningsteknikk kobles intelligent sammen i nettverk, og hele KNX installasjonen kan kontrolleres, styres og programmeres sentralt fra PC-en. Med tilkoblingen til Internett er tilgang og overvåking av bygnings- og anleggsteknikk mulig også utenfra. Fungerer også som dataserver for overordnede Facility Management-systemer ved å stille lagrede forbruks- og driftsdata til disposisjon for disse for analyse. Har alle funksjonene til Gira HomeServer, men har atskillig mer lagringsplass, tilpasset næringsformål. Det er dermed mulig å lagre betydelig større datamengder og opprette mer komplekse og omfattende visualisering. Flere Gira FacilityServere kan kobles sammen når flere separate bygninger skal overvåkes: Lokale og overordnede applikasjoner kan kombineres. Man kan få tilgang ikke bare via PC, men også via andre internett-kompatible enheter som er koblet til LAN, WLAN eller internett. På denne måten kan KNX funksjonene kontrolleres og styres overalt. Også Gira HomeServer-appen egner seg som brukervennlige betjeningsenheter. Appen er tilgjengelig i Apple App Store og Google Play Store, og kan brukes på både smarttelefoner og nettbrett.

Egenskaper

Egenskaper

  • Kan oppdateres.
  • Installering i 19″-rack. En 19″-innsats med aluminiumsdeksel er inkludert for dette formålet. Kan også brukes som frittstående apparat.
  • Administrering av 200 brukere. Flerbrukerinnlogging med ett brukernavn er mulig.
  • Arkivering av prosjekter med eget innhold som f.eks. plantegninger.
  • Syklisk/trigget datalogging (f.eks. temperaturforløp, driftstimeteller, påfyllingsnivåer).
  • Grafisk brukergrensesnitt: Visualisering av bygnings- og apparatstatus med ikoner og tekst som kan plasseres fritt. Lagring av egne bilder og menystrukturer for de enkelte brukergruppene.
  • Analyse av IP-kameraer: Registrering av bilder og visuell fremstilling. Overføring av bildedataene via e-post og FTP. Vær oppmerksom på spesifikke krav for det enkelte landet, særlig protokollspesifikk informasjon og standarder innen kommunikasjon.
  • Eksport av data- hhv. alarmregistreringer i formatene Excel™, CSV, HTML, XML.
  • Matematiske funksjoner (f.eks. grunnleggende aritmetikk).
  • Lagring/fremhenting av lysscener.
  • Tidsur, ukeprogram, kalender med helligdager.
  • Feilmeldinger, måleverdier og status for sensorer og aktuatorer kan overføres med pushvarsler og e-post. Kvittering via KNX.
  • Selvprogrammerende simulering av tilstedeværelse.
  • Fjernprogrammering via nettverks-, Internett- eller eksternforbindelse.
  • Sending av ASCII-tekster.
  • IP-kobling til eksterne produkter som produserer eller bearbeider IP-telegrammer for styring.
  • Liten slitasje.
  • Grafisk logikkredigerer: Muliggjør f.eks. kopiering av komponentgrupper for flere prosjekter på én gang, opprettelse av så mange arbeidsark som ønskelig. Over 150 logikkmoduler er forberedt. Den logiske online-testen er utvidet til å inkludere registrering av startsekvensen.
  • Import og eksport av globale biblioteker.
  • Kommunikasjonsobjekter: Dataoverføring fra ETS per OPC-fil eller direkte fra en knxproj-fil. Import og eksport av kommunikasjonsobjekter som CSV-fil.
  • Universal-tidsur: Flere koblingspunkter per ur er mulig, samt sporing av koblingstilstander. Bruk av plassholdere i dag, måned, år. Aktivering/deaktivering via kommunikasjonsobjekt. Med astro- og tilfeldighetsfunksjon.
  • Datalagring/gjenoppretting av remanente data.
  • 14-bytes KNX tekster: Analyseres ved sammenligning med tekststreng. Brukes i pushvarsel, e-post, statusside.
  • Mottak av IP-telegrammer: Angivelse av et adresseområde, ekstrahering av 14-bytes KNX tekster, tilordning til 14-bytes KNX tekster.
  • SNMP: Avlesing av numeriske og 14-bytes KNX tekster. Angivelse av numeriske verdier, heltallsverdier og tekster. Sending av SNMP-traps via FacilityServer-kommando. Valgfri ColdStart-trap ved start av FacilityServer.
  • Betjening/statusvisning via Agfeo-telefonanlegg.
  • Analyse av webbaserte IP-enheter (lesende/skrivende).
  • Busstilgang via KNXnet/IP protokoll.
  • iETS-server: Fjernprogrammering av KNX anlegg. Aktivering av iETS-funksjon via kommunikasjonsobjekt. Gira HomeServer fortsetter å gå uten begrensning under programmeringen via iETS. Koblingsprosesser utføres fortsatt. Prosessbildet holdes oppdatert.
  • KNX Data Secure-kompatibel.
  • VDE-sertifikat “Smart Home – Informasjonssikkerhet kontrollert”.
  • Logikkmodul for Modbus TCP-tilkobling.
  • Gira HomeServer-appen tilgjengelig på Apple Mac.
  • Gratis visualisering i HTML5-teknologi.

Tekniske data

Tilkoblingsmuligheter
Serielt grensesnitt:
1 x RS232
Nettverk:
1 x RJ45, 10/100/1.000 Mbit Ethernet
KNX system:
via IP-ruter for KNX, USB-datagrensesnitt
USB:
2.0 type B

Inngangseffekt:
ca. 15 W

Omgivelsestemperatur:
0 °C til +45 °C

Merknader

  • Ytterligere informasjon:www.gira.de/facilityserver.
  • Teknisk informasjon kan variere eller endres avhengig av versjonsstatus. Tjenestene kan også variere mellom de enkelte klientene Clients (QuadClient, iOS-app, Android-app).
  • Anbefalte systemkrav for betjeningsenheter: Nettleserene til de mulige betjeningsenhetene må som minimum støtte HTML5, JavaScript (ECMAScript 2018) og CSS.
  • Gira FacilityServer ekspertprogramvare for operativsystemer fra Windows 10 inkl. Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.
  • Bruker ETS-gruppeadressene fra ETS3, 4, 5 og 6.
  • Tilkobling av grafikkprogrammer.
  • Gira AppShop er markedsplass for interessante løsninger og anvendelser innen intelligent bygningsteknologi. Der kan man nå velge mellom over 200 ulike apper, blant annet anvendelsesbeskrivelser, programtillegg, funksjonsmaler, logikkomponenter og prosjektmaler. Gjør deg nå kjent med anvendelser for Gira FacilityServer.www.appshop.gira.de.

Leveringsomfang

  • Nettkabel, FacilityServer med temperaturstyrt vifte i 19”-innsats (48,26 cm) med aluminiumsdeksel følger med ved levering.

Mål i mm

B 483 H 88 T 270

Flere bilder i mediadatabasen

I mediadatabasen finner du bilder av de valgte produktene, som du kan bruke i dine publikasjoner. Vennligst les våre vilkår for bruk.

Til mediedatabasen

Flere lenker


Mer

Gira AppShop er markedsplassen for interessante løsninger og anvendelser innenfor intelligent bygningsteknologi. I mellomtiden er det der blitt tilgjengelig mer enn 200 apper: blant annet anvendelsesbeskrivelser, plug-ins, funksjonsmaler, logikk-komponenter og mønsterprosjekter.
Mer

Nedlasting


Datablad

PDF

Laste


Programvare

TXT

Laste


Revit Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 207500

RFA, 476 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 207500

IFC, 313 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Device information
External link

Documentation for software development of HomeServer logic, plugins, templates and URL Endpoint.

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

ZIP, 6.504 Kb

Laste


Gira Control Point
Software

UPnP plug-in for the controlling of Loewe and Revox devices.

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

ZIP, 2.145 Kb

Laste


Gira Expert
Software

Software for the Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

ZIP, 512.459 Kb

Laste


Gira HomeServer / FacilityServer
Certificates

GNU General Public License.

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

PDF, 54 Kb

Laste


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Additional information

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

ZIP, 10.550 Kb

Laste


Gira HomeServer / FacilityServer
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

PDF, 2.246 Kb

Laste


Gira HomeServer / Gira FacilityServer – Firmware
Software

Attention! Only for Gira HomeServer 4 or Gira FacilityServer 4.

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

ZIP, 15.344 Kb

Laste


Protocol specification of TCP/IP Gira Control
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2068 00
2078 00
2088 00
2097 00

PDF, 146 Kb

Laste


QuadClient Starter
Software

Bestillingsnr 0529 00
2075 00

ZIP, 1.132 Kb

Laste


Set up Amazon Alexa
Operating instructions

This document describes the setup of Amazon Alexa in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Bestillingsnr 2089 00

PDF, 4.755 Kb

Laste


Set up Google Assistant
Operating instructions

This document describes the setup of Google Assistant in connection with the Gira S1 and the Gira X1 or Gira HomeServer.

Bestillingsnr 2089 00

PDF, 2.302 Kb

Laste


USB ISDN Interface
Operating instructions

Operating instructions.

Bestillingsnr 2093 00

PDF, 26 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger