Innsats vippe-persiennebryter 10 A 250 V~

Artikkelsammenligning | 1
Spesifikasjon
Bestillingsnr.
El. nr.
Rom
Antall
EAN
PE
PS
Bestillingsnr 0159 00
0159 00
EAN 4010337159001
PE 10/100
PS 01
 
Utgående artikkel. Kan leveres til 09/2024. Eller så lenge lageret rekker.

Nødvendig tilbehør

Egenskaper

Egenskaper

  • Med sperre mot dobbel innkobling.
  • Elektrisk og mekanisk låst.

Tekniske data

Monteringsdybde:
28 mm

Tilkoblingstverrsnitt
for stive og fleksible ledere opptil:
2,5 mm²

Nominell effekt
LEDi/CFLi:
100 W

Merknader

  • Passer som slave for innsats persiennestyring med slaveinngang.
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
Bestillingsnr 015900

RFA, 452 Kb

Laste


IFC Fil for BIM (Bygningsinformasjonsmodellering)

Bestillingsnr 015900

IFC, 15 Kb

Laste


Bryter
Monteringsanvisninger

Koblingsskjema vippe-persiennebryter/innsats vippetast for persiennebryter for koblingsfunksjon

Bestillingsnr 0159 00

PDF, 14 Kb

Laste


Nedlasting (en)


Switch
Installation instructions

Connection diagram blind rocker switch/push rocker insert for switching function

Bestillingsnr 0159 00

PDF, 14 Kb

Laste


Bestillingsinfo Egenskaper Nedlastinger